ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

抗菌平板マット

抗菌平板マット HMK-92100
通常単価(税別)
26,953
税込単価
29,648
通常出荷日:5日目

【特長】・RoHS2指令に対応した抗菌配合の平板マットです【用途】・作業台用マット、棚板マットなどに【...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HMK-92100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HMK-92100の仕様・寸法情報

奥行(mm)
10000
間口(mm)
920
厚さ(mm)
2.0
グリーン
質量(g)
25000.0
トラスココード
258-7540
材質1
PVC
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
HMK-92100258-7540

森松 抗菌平板マット
作業台用マット、棚板マットなどに。
仕様・規格
間口(mm):920
奥行(mm):10000
厚さ(mm):2.0
色:グリーン
PVC
質量・質量単位
25kg

型番リスト

表示件数
型番
HMK-92100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,953
( 29,648 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・RoHS2指令に対応した抗菌配合の平板マットです
【用途】
・作業台用マット、棚板マットなどに
【材質】
・PVC

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

抗菌平板マットの型番HMK-92100のページです。 型番HMK-92100に関する仕様情報を記載しております。
抗菌平板マットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
抗菌平板マット
ビニール長マット 平板・ロールタイプ
ニュービニールシート 平板タイプ
クリーンマット 抗菌クリーンマット
コンドル 消臭抗菌マット(#6)グリーン
ピュアマット(抗菌剤入) 粘着マット グリーン
メーカー森松ミヅシマ工業山崎産業大日製罐山崎産業スミロン
通常価格26,95335,840 -31,570 -14,6139,53039,506 -
通常出荷日5日目4日目1日目〜1日目5日目5日目〜
奥行(mm)10000-----
間口(mm)920-----
厚さ(mm)2.0-----
グリーン-----
質量(g)25000.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト