ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

防炎性フィルム ノンフレーム 抗菌プラス(ONP-021830)

防炎性フィルム ノンフレーム 抗菌プラス(ONP-021830) ONP-021830
通常単価(税別)
63,491円
税込単価
69,840円
通常出荷日:11日目

【特長】・消防法に適合した透明軟質PVCフィルムです・防炎性能に抗菌性能(SIAA認定取得)を加え、R...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ONP-021830
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ONP-021830の仕様・寸法情報

トラスココード
473-5924
タイプ
粉なし
厚さ(mm)
0.2
色
透明
長さ(m)
30
内容
難燃性
幅(mm)
1830
質量(g)
24500.0
材質1
ポリ塩化ビニル(PVC)
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
ONP-021830473-5924

-
okamoto 防炎性フィルム ノンフレーム 抗菌プラス
難燃・防炎性能を必要とする間仕切りやカバー、養生用フィルムに適しています。
仕様・規格
抗菌性能(SIAA認証取得)
幅(mm):1830
長さ(m):30
厚さ(mm):0.2
色:透明
タイプ:粉なし
内容:難燃性
ポリ塩化ビニル(PVC)
質量・質量単位
24.5kg

型番リスト

表示件数
型番
ONP-021830
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,491円
( 69,840円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・消防法に適合した透明軟質PVCフィルムです
・防炎性能に抗菌性能(SIAA認定取得)を加え、RoHS2規制にも対応してます
【用途】
・難燃・防炎性能を必要とする間仕切りやカバー、養生用フィルムに適しています
【材質】
・ポリ塩化ビニル(PVC)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防炎性フィルム ノンフレーム 抗菌プラス(ONP-021830)の型番ONP-021830のページです。 型番ONP-021830に関する仕様情報を記載しております。
防炎性フィルム ノンフレーム 抗菌プラス(ONP-021830)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防炎性フィルム ノンフレーム 抗菌プラス(ONP-021830)
防炎性フィルム ノンフレームノンマイ
間仕切りシート マジキリセレブ PVC
防炎性フィルム ノンフレーム 抗菌プラス(ONP)
間仕切りシート マジキリセレブ(OMS)
難燃性透明フィルム ノンフレーム 改 抗菌プラス 1830mm×0.3mm×30m #480
メーカーオカモトオカモトオカモトオカモトオカモトグリーンクロス
通常価格63,491円34,108円67,222円31,253円 -23,205円 -52,305円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
トラスココード473-5924473-5918473-5911---
タイプ粉なし粉なし圧着粉なし--
厚さ(mm)0.20.12.0---
色透明透明透明透明透明-
長さ(m)305010---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

透明シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました