17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ダヴィンチシステム手帳スタンダード(スリムA5)15MM

ダヴィンチシステム手帳スタンダード(スリムA5)15MM
通常単価(税別)
13,710円
税込単価
15,081円
通常出荷日:11日目

【特長】・手に馴染む柔らかな感触の牛革を使用したシステム手帳です・パーソナルプロフィール1枚、マンスリ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
JDA3003B522-4737

4902562432144
レイメイ ダヴィンチシステム手帳スタンダード(スリムA5)15MMブラック仕様・規格
用紙サイズ:A5
色:ブラック
縦(mm):232
横(mm):165
厚さ(mm):23
牛革(植物なめし)
質量・質量単位
451g
JDA3003C520-5798

4902562432151
レイメイ ダヴィンチシステム手帳スタンダード(スリムA5)15MMブラウン仕様・規格
用紙サイズ:A5
色:ブラウン
縦(mm):232
横(mm):165
厚さ(mm):23
牛革(植物なめし)
質量・質量単位
451g
JDA3003Z520-4322

4902562432168
レイメイ ダヴィンチシステム手帳スタンダード(スリムA5)15MMワイン仕様・規格
用紙サイズ:A5
横(mm):165
厚さ(mm):23
牛革(植物なめし)
質量・質量単位
451g

型番リスト

表示件数

縦(mm)

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
232
ブラック
4902562432144
522-4737
1個
232
ブラウン
4902562432151
520-5798
1個
-
ワイン
4902562432168
520-4322
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,710円
( 15,081円 )
11日目
13,710円
( 15,081円 )
11日目
13,710円
( 15,081円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手に馴染む柔らかな感触の牛革を使用したシステム手帳です
・パーソナルプロフィール1枚、マンスリースケジュール20枚、ノート30枚、チェックリスト10枚、裏表紙1枚
【材質】
・牛革(植物なめし)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダヴィンチシステム手帳スタンダード(スリムA5)15MMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダヴィンチシステム手帳スタンダード(スリムA5)15MM
ダヴィンチシステム手帳スタンダード(A5)
ダヴィンチシステム手帳ロロマクラシック(聖書)15MM
ダヴィンチシステム手帳ロロマクラシック(A5)20MM
ダヴィンチシステム手帳ロロマクラシック(聖書)24MM
ダヴィンチシステム手帳ロロマクラシック(ミニ5)11MM
メーカーREIMEIREIMEIREIMEIREIMEIREIMEIREIMEI
通常価格13,710円18,473円20,046円28,799円22,461円14,066円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
横(mm)16519512017513594
厚さ(mm)233525304024
材質1牛革(植物なめし)牛革(植物なめし)ヌメ革(牛革)ヌメ革(牛革)ヌメ革(牛革)ヌメ革(牛革)
質量(g)451.000652.000340.000600.000370.000108.000
用紙サイズA5A5聖書A5聖書ミニ5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト