ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ダヴィンチシステム手帳ロロマクラシック(バイブル)

ダヴィンチシステム手帳ロロマクラシック(バイブル) DB3014A
通常単価(税別)
22,461円
税込単価
24,707円
通常出荷日:11日目

【特長】・磨くと宝石のような艶が出る手帳【材質】・ヌメ革(牛革)・ガイドプロテクター2枚、パーソナルプ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DB3014A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DB3014Aの仕様・寸法情報

横(mm)
135
厚さ(mm)
40
材質1
ヌメ革(牛革)
質量(g)
370.000
JANコード
4902562486307
トラスココード
520-4222
用紙サイズ
聖書
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
DB3014A520-4222

4902562486307
レイメイ ダヴィンチシステム手帳ロロマクラシック(バイブル)24MMブルー仕様・規格
用紙サイズ:聖書
横(mm):135
厚さ(mm):40
ヌメ革(牛革)
質量・質量単位
370g

型番リスト

表示件数
型番
DB3014A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,461円
( 24,707円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・磨くと宝石のような艶が出る手帳
【材質】
・ヌメ革(牛革)
・ガイドプロテクター2枚、パーソナルプロフィール1枚、ブックマーク1枚、マンスリースケジュール20枚、ウィークリースケジュール20枚、ノート20枚、チェックリスト10枚、アドレス10枚、カードホルダー1枚、ファスナーポケット1枚、裏表紙1枚

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダヴィンチシステム手帳ロロマクラシック(バイブル)の型番DB3014Aのページです。 型番DB3014Aに関する仕様情報を記載しております。
ダヴィンチシステム手帳ロロマクラシック(バイブル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダヴィンチシステム手帳ロロマクラシック(バイブル)
ダヴィンチシステム手帳ロロマクラシック(聖書)24MM
ダヴィンチシステム手帳スタンダード(A5)
ダヴィンチシステム手帳ロロマクラシック(A5)20MM
ダヴィンチシステム手帳ロロマクラシック(聖書)15MM
ダヴィンチシステム手帳ロロマクラシック(ミニ5)11MM
メーカーREIMEIREIMEIREIMEIREIMEIREIMEIREIMEI
通常価格22,461円22,461円18,473円28,799円20,046円14,066円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
横(mm)13513519517512094
厚さ(mm)404035302524
材質1ヌメ革(牛革)ヌメ革(牛革)牛革(植物なめし)ヌメ革(牛革)ヌメ革(牛革)ヌメ革(牛革)
質量(g)370.000370.000652.000600.000340.000108.000
JANコード490256248630749025624421124902562432106---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました