ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ダヴィンチシステム手帳スタンダード(A5)

ダヴィンチシステム手帳スタンダード(A5) DSA3001B
通常単価(税別)
18,473円
税込単価
20,320円
通常出荷日:11日目

【特長】・手に馴染む柔らかな感触の牛革を使用したシステム手帳です【材質】・牛革(植物なめし)・ガイドプ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DSA3001B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DSA3001Bの仕様・寸法情報

横(mm)
195
厚さ(mm)
35
材質1
牛革(植物なめし)
質量(g)
652.000
JANコード
4902562432106
トラスココード
520-5894
用紙サイズ
A5
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
DSA3001B520-5894

4902562432106
レイメイ ダヴィンチシステム手帳スタンダード(A5)25MMラウンドファスナーブラック仕様・規格
用紙サイズ:A5
横(mm):195
厚さ(mm):35
牛革(植物なめし)
質量・質量単位
652g

型番リスト

表示件数
型番
DSA3001B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,473円
( 20,320円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手に馴染む柔らかな感触の牛革を使用したシステム手帳です
【材質】
・牛革(植物なめし)
・ガイドプテクター2枚、パーソナルプロフィール1枚、マンスリースケジュール20枚、ノート30枚、チェックリスト10枚、カードホルダー1枚

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダヴィンチシステム手帳スタンダード(A5)の型番DSA3001Bのページです。 型番DSA3001Bに関する仕様情報を記載しております。
ダヴィンチシステム手帳スタンダード(A5)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダヴィンチシステム手帳スタンダード(A5)
ダヴィンチシステム手帳ロロマクラシック(バイブル)
ダヴィンチシステム手帳ロロマクラシック(聖書)24MM
ダヴィンチシステム手帳スタンダード(スリムA5)15MM
ダヴィンチシステム手帳ロロマクラシック(A5)20MM
ダヴィンチシステム手帳ロロマクラシック(聖書)15MM
メーカーREIMEIREIMEIREIMEIREIMEIREIMEIREIMEI
通常価格18,473円22,461円22,461円13,710円28,799円20,046円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
横(mm)195135135165175120
厚さ(mm)354040233025
材質1牛革(植物なめし)ヌメ革(牛革)ヌメ革(牛革)牛革(植物なめし)ヌメ革(牛革)ヌメ革(牛革)
質量(g)652.000370.000370.000451.000600.000340.000
JANコード490256243210649025624863074902562442112---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました