17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ダヴィンチシステム手帳ロロマクラシック(聖書)15MM

ダヴィンチシステム手帳ロロマクラシック(聖書)15MM
通常単価(税別)
20,046円
税込単価
22,051円
通常出荷日:11日目

【特長】・磨くと宝石のような艶が出る手帳【材質】・ヌメ革(牛革)・ガイドプロテクター2枚、パーソナルプ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
DB3011E522-5243

4902562434056
レイメイ ダヴィンチシステム手帳ロロマクラシック(聖書)15MMダークブラウン仕様・規格
用紙サイズ:聖書
横(mm):120
厚さ(mm):25
ヌメ革(牛革)
質量・質量単位
340g
DB3011M520-4233

4902562434087
レイメイ ダヴィンチシステム手帳ロロマクラシック(聖書)15MMグリーン仕様・規格
用紙サイズ:聖書
横(mm):120
厚さ(mm):25
ヌメ革(牛革)
質量・質量単位
340g

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ダークブラウン
4902562434056
522-5243
1個
グリーン
4902562434087
520-4233
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,046円
( 22,051円 )
11日目
20,046円
( 22,051円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・磨くと宝石のような艶が出る手帳
【材質】
・ヌメ革(牛革)
・ガイドプロテクター2枚、パーソナルプロフィール1枚、ブックマーク1枚、マンスリースケジュール20枚、ウィークリースケジュール20枚、ノート20枚、チェックリスト10枚、アドレス10枚、カードホルダー1枚、ファスナーポケット1枚、裏表紙1枚

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダヴィンチシステム手帳ロロマクラシック(聖書)15MMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダヴィンチシステム手帳ロロマクラシック(聖書)15MM
ダヴィンチシステム手帳ロロマクラシック(聖書)24MM
ダヴィンチシステム手帳ロロマクラシック(A5)20MM
ダヴィンチシステム手帳スタンダード(スリムA5)15MM
ダヴィンチシステム手帳ロロマクラシック(バイブル)
ダヴィンチシステム手帳ロロマクラシック(ミニ5)11MM
メーカーREIMEIREIMEIREIMEIREIMEIREIMEIREIMEI
通常価格20,046円22,461円28,799円13,710円22,461円14,066円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
横(mm)12013517516513594
厚さ(mm)254030234024
材質1ヌメ革(牛革)ヌメ革(牛革)ヌメ革(牛革)牛革(植物なめし)ヌメ革(牛革)ヌメ革(牛革)
質量(g)340.000370.000600.000451.000370.000108.000
用紙サイズ聖書聖書A5A5聖書ミニ5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト