17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ダヴィンチシステム手帳ロロマクラシック(A5)20MM

ダヴィンチシステム手帳ロロマクラシック(A5)20MM
通常単価(税別)
28,799円
税込単価
31,679円
通常出荷日:11日目

【特長】・磨くと宝石のような艶が出る手帳【材質】・ヌメ革(牛革)・ガイドプテクター2枚、パーソナルプロ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
DSA3010A520-5799

4902562486284
レイメイ ダヴィンチシステム手帳ロロマクラシック(A5)20MMブルー仕様・規格
用紙サイズ:A5
横(mm):175
厚さ(mm):30
ヌメ革(牛革)
質量・質量単位
600g
DSA3010B522-5283

4902562434018
レイメイ ダヴィンチシステム手帳ロロマクラシック(A5)20MMブラック仕様・規格
用紙サイズ:A5
横(mm):175
厚さ(mm):30
ヌメ革(牛革)
質量・質量単位
600g
DSA3010E520-5885

4902562434025
レイメイ ダヴィンチシステム手帳ロロマクラシック(A5)20MMダークブラウン仕様・規格
用紙サイズ:A5
横(mm):175
厚さ(mm):30
ヌメ革(牛革)
質量・質量単位
600g

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブルー
4902562486284
520-5799
1個
ブラック
4902562434018
522-5283
1個
ダークブラウン
4902562434025
520-5885
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,799円
( 31,679円 )
11日目
28,799円
( 31,679円 )
11日目
28,799円
( 31,679円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・磨くと宝石のような艶が出る手帳
【材質】
・ヌメ革(牛革)
・ガイドプテクター2枚、パーソナルプロフィール1枚、マンスリースケジュール20枚、ノート30枚、チェックリスト10枚、アドレス10枚、裏表紙1枚

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダヴィンチシステム手帳ロロマクラシック(A5)20MMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダヴィンチシステム手帳ロロマクラシック(A5)20MM
ダヴィンチシステム手帳ロロマクラシック(聖書)15MM
ダヴィンチシステム手帳ロロマクラシック(聖書)24MM
ダヴィンチシステム手帳ロロマクラシック(バイブル)
ダヴィンチシステム手帳ロロマクラシック(ミニ5)11MM
ダヴィンチシステム手帳スタンダード(A5)
メーカーREIMEIREIMEIREIMEIREIMEIREIMEIREIMEI
通常価格28,799円20,046円22,461円22,461円14,066円18,473円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
横(mm)17512013513594195
厚さ(mm)302540402435
材質1ヌメ革(牛革)ヌメ革(牛革)ヌメ革(牛革)ヌメ革(牛革)ヌメ革(牛革)牛革(植物なめし)
質量(g)600.000340.000370.000370.000108.000652.000
用紙サイズA5聖書聖書聖書ミニ5A5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト