ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

一体型酸素検知警報器(酸欠防止用)AC100V コンセントプラグ接続タイプ

一体型酸素検知警報器(酸欠防止用)AC100V コンセントプラグ接続タイプ KS-7O-SANKETSU-AC100VPLUG
通常単価(税別)
122,408円
税込単価
134,649円
通常出荷日:8日目

【特長】・音声で酸欠をお知らせする据置型警報器です・ネジ止めで簡単に設置できます・停電時のバックアップ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KS-7O-SANKETSU-AC100VPLUG
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KS-7O-SANKETSU-AC100VPLUGの仕様・寸法情報

分解能
0.1vol%
トラスココード
125-0473
質量(g)
300.000
検知範囲
0~25.0vol%

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
KS-7O-SANKETSU-AC100VPLUG125-0473

-
新コスモス 一体型酸素検知警報器(酸欠防止用)AC100V コンセントプラグ接続タイプ
不活性ガスなどを使用する部屋の監視に。(試験室、クリーンルームなど)
ピット内の監視に。
仕様・規格
検知原理:隔膜ガルバニ電池式(拡散式)
警報設定値:1段目19.0vol%、2段目18.0vol%
指示精度:±0.7vol%以内
外部出力:アナログ出力DC4-20mA(電流検出用抵抗は配線抵抗も含め300Ω以下とすること)、ガス警報接点(1段目及び2段目):1a無電圧接点/自己保持(定格負荷:AC125V、0.5ADC30V、2A抵抗負荷)
AC100Vコンセントプラグ接続タイプ(プラグケーブル付属)
分解能:0.1vol%
検知範囲:0~25.0vol%
寸法W(突起部除く)(mm):82
寸法H(突起部除く)(mm):150
寸法D(突起部除く)(mm):35
-
質量・質量単位
300g

型番リスト

表示件数
型番
KS-7O-SANKETSU-AC100VPLUG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
122,408円
( 134,649円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・音声で酸欠をお知らせする据置型警報器です
・ネジ止めで簡単に設置できます
・停電時のバックアップ電源を標準搭載しています(2週間以上)
【用途】
・不活性ガスなどを使用する部屋の監視に(試験室、クリーンルームなど)
・ピット内の監視に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

一体型酸素検知警報器(酸欠防止用)AC100V コンセントプラグ接続タイプの型番KS-7O-SANKETSU-AC100VPLUGのページです。 型番KS-7O-SANKETSU-AC100VPLUGに関する仕様情報を記載しております。
一体型酸素検知警報器(酸欠防止用)AC100V コンセントプラグ接続タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一体型酸素検知警報器(酸欠防止用)AC100V コンセントプラグ接続タイプ
一体型酸素検知警報器(酸欠防止用)AC100V 端子台接続タイプ
一体型酸素検知警報器(酸素漏洩検知用)AC100V コンセントプラグ接続タイプ
高感度複合型可燃性ガス検知器(ワイドレンジ用)
化学物質リアルタイムモニタ XP-3320-2-V
高濃度可燃性ガス検知器
メーカー新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機
通常価格122,408円122,408円122,408円257,069円 -162,428円159,366円
通常出荷日8日目8日目19日目19日目19日目19日目
分解能0.1vol%0.1vol%0.1vol%---
トラスココード125-0473125-0564125-0563-669-4789411-3456
質量(g)300.000300.000300.000460.000460.000460.000
検知範囲0~25.0vol%0~25.0vol%0~50.0vol%---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました