17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

ネオジム磁石(ボール型) ゴールドメッキ【5個入り】

ネオジム磁石(ボール型) ゴールドメッキ
通常単価(税別)
2,347円~6,787円
税込単価
2,582円~7,466円
通常出荷日:1日目

【特長】・5個で1パックのお買い得品番です。・ボール形状で掴みやすいです。・磁力が強いネオジム磁石です...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
NB10-GL-5P698-1841

-
TRUSCO まとめ買い ネオジム磁石 ボール型 外径10mm ゴールド 5個入
センサーやモーター部品、装飾用として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.58
外径(mm):10
色:ゴールド
形状:ボール型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
19.5g
NB15-GL-5P698-1840

-
TRUSCO まとめ買い ネオジム磁石 ボール型 外径15mm ゴールド 5個入
センサーやモーター部品、装飾用として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.65
外径(mm):15
色:ゴールド
形状:ボール型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
65g
NB3-GL-5P698-1839

-
TRUSCO まとめ買い ネオジム磁石 ボール型 外径3mm ゴールド 5個入
センサーやモーター部品、装飾用として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.32
外径(mm):3
色:ゴールド
形状:ボール型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
0.5g
NB5-GL-5P698-0347

-
TRUSCO まとめ買い ネオジム磁石 ボール型 外径5mm ゴールド 5個入
センサーやモーター部品、装飾用として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.45
外径(mm):5
色:ゴールド
形状:ボール型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
2.5g
NB8-GL-5P698-0348

-
TRUSCO まとめ買い ネオジム磁石 ボール型 外径8mm ゴールド 5個入
センサーやモーター部品、装飾用として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.55
外径(mm):8
色:ゴールド
形状:ボール型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
10g

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

外径(mm)

表面磁束密度(T)

最小発注数量
698-1839
0.500
3
0.32
1パック

5個入り

698-0347
2.5
5
0.45
1パック

5個入り

698-0348
10.000
8
0.55
1パック

5個入り

698-1841
19.500
10
0.58
1パック

5個入り

698-1840
65.000
15
0.65
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,347円
( 2,582円 )
1日目
2,468円
( 2,715円 )
1日目
3,399円
( 3,739円 )
1日目
4,467円
( 4,914円 )
1日目
6,787円
( 7,466円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・5個で1パックのお買い得品番です。
・ボール形状で掴みやすいです。
・磁力が強いネオジム磁石です。
【用途】
・センサーやモーター部品、装飾用として。
【材質】
・マグネット:ネオジム磁石

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ネオジム磁石(ボール型) ゴールドメッキのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネオジム磁石(ボール型) ゴールドメッキ
ネオジム磁石(ボール型)ゴールドメッキ
ネオジム磁石(ボール型) シルバーメッキ
ネオジム磁石(ボール型)シルバーメッキ
ネオジム磁石(丸形)
トラスコ中山 ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,347円-693円 -2,411円 -706円 -2,180円 -2,957円 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目1日目
色ゴールドゴールドシルバーシルバー--
材質1マグネット:ネオジム磁石マグネット:ネオジム磁石マグネット:ネオジム磁石マグネット:ネオジム磁石-マグネット:ネオジム磁石
形状ボール型ボール型ボール型ボール型丸型角型
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネット素材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト