17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

スリーシートパッキン

スリーシートパッキン
通常単価(税別)
2,699円~6,292円
税込単価
2,969円~6,921円
通常出荷日:4日目~7日目

【特長】・接合面に挟まれ、締め付けられることによって漏洩を防止します・錆の発生、塗料の変色などの副作用...

詳細を確認
  • 高圧ガス、高熱水、蒸気には使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TB-2603SC547-8368

-
THREEBOND 203S スリーシートパッキン 1mx1mx0.3mm(2603SC)
各種フランジのパッキン
仕様・規格
シート状固形パッキン 中面圧用
色:(シートに印刷されているマークは紺)
容量(g):280
使用温度範囲(℃):-40℃~150℃
厚み:0.3mm±0.03mm
サイズ:1m×1m×0.3mm
繊維質材料に粘性体を含浸
質量・質量単位
250g
TB-2606SC547-3689

-
THREEBOND 206S スリーシートパッキン 1mx1mx0.6mm(2606SC)
各種フランジのパッキン
仕様・規格
シート状固形パッキン 中面圧用
色:(シートに印刷されているマークは紺)
容量(g):520
使用温度範囲(℃):-40℃~150℃
厚み:0.6mm±0.06mm
サイズ:1m×1m×0.6mm
繊維質材料に粘性体を含浸
質量・質量単位
480g
TB-2610SC548-0009

-
THREEBOND 210S スリーシートパッキン 1mx1mx1mm(2610SC)
各種フランジのパッキン
仕様・規格
シート状固形パッキン 中面圧用
色:(シートに印刷されているマークは紺)
容量(g):820
使用温度範囲(℃):-40℃~150℃
厚み:1.0mm±0.1mm
サイズ:1m×1m×0.1mm
繊維質材料に粘性体を含浸
質量・質量単位
820g

型番リスト

表示件数

容量(g)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
280
250.000
547-8368
5個
520
480.000
547-3689
5個
820
820.000
548-0009
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,699円
( 2,969円 )
7日目
4,268円
( 4,695円 )
4日目
6,292円
( 6,921円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接合面に挟まれ、締め付けられることによって漏洩を防止します
・錆の発生、塗料の変色などの副作用はありません
・寸法安定性は極めて良好です
・中面圧用タイプです
【用途】
・各種フランジのパッキン
【材質】
・繊維質材料に粘性体を含浸

ご注意

  • 高圧ガス、高熱水、蒸気には使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スリーシートパッキンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリーシートパッキン
エスロン パッキン EPDM JIS10K 125A
イノック さし込み溶接フランジ 使用圧力10K 呼び径350
ソフトふっ素樹脂 FFパッキン S-PTFE
10K 内面パッキン EPDM
JIS全面座管フランジ用 全面形ガスケット
メーカースリーボンド積水化学工業イノックアキツ(旧:亜木津工業)旭有機材バルカー
通常価格2,699円-2,094円25,788円1,224円 -320円 -342円 -
通常出荷日4日目〜1日目14日目在庫品1日目〜6日目〜在庫品1日目〜
使用温度範囲(℃)-40℃~150℃-----
色(シートに印刷されているマークは紺)-----
材質1繊維質材料に粘性体を含浸-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト