17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が35型番あります。

ネオジム磁石(丸形)【5~10個入り】

ネオジム磁石(丸形)
通常単価(税別)
2,180円~13,016円
税込単価
2,398円~14,318円
通常出荷日:1日目

【特長】・10個で1パックのお買い得品番です。・磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。【用途】・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が35型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TN10-2R-10P693-2812

-
TRUSCO まとめ買い ネオジム磁石 丸形 外径10mmX厚み2mm 10個入
センサーやモーター部品として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.26
吸着力(N):10.23
外径(mm):10
厚さ(mm):2
形状:丸型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
11.6g
TN10-3R-10P693-2822

-
TRUSCO まとめ買い ネオジム磁石 丸形 外径10mmX厚み3mm 10個入
センサーやモーター部品として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.35
吸着力(N):14.22
外径(mm):10
厚さ(mm):3
形状:丸型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
17.4g
TN10-4R-10P693-2813

-
TRUSCO まとめ買い ネオジム磁石 丸形 外径10mmX厚み4mm 10個入
センサーやモーター部品として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.38
吸着力(N):18.57
外径(mm):10
厚さ(mm):4
形状:丸型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
23.2g
TN10-8R-10P693-2832

-
TRUSCO まとめ買い ネオジム磁石 丸形 外径10mmX厚み8mm 10個入
センサーやモーター部品として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.49
吸着力(N):34.13
外径(mm):10
厚さ(mm):8
形状:丸型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
47.8g
TN10-T1R-10P693-2821

-
TRUSCO まとめ買い ネオジム磁石 丸形 外径10mmX厚み1mm 10個入
センサーやモーター部品として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.12
吸着力(N):5.51
外径(mm):10
厚さ(mm):1
形状:丸型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
6g
TN12-2R-10P693-2811

-
TRUSCO まとめ買い ネオジム磁石 丸形 外径12mmX厚み2mm 10個入
センサーやモーター部品として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.19
吸着力(N):12.89
外径(mm):12
厚さ(mm):2
形状:丸型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
17.2g
TN12-3R-10P693-2814

-
TRUSCO まとめ買い ネオジム磁石 丸形 外径12mmX厚み3mm 10個入
センサーやモーター部品として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.27
吸着力(N):17.64
外径(mm):12
厚さ(mm):3
形状:丸型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
25.8g
TN12-5R-10P693-2820

-
TRUSCO まとめ買い ネオジム磁石 丸形 外径12mmX厚み5mm 10個入
センサーやモーター部品として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.38
吸着力(N):28.17
外径(mm):12
厚さ(mm):5
形状:丸型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
43g
TN12-8R-10P693-2824

-
TRUSCO まとめ買い ネオジム磁石 丸形 外径12mmX厚み8mm 10個入
センサーやモーター部品として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.47
吸着力(N):43.90
外径(mm):12
厚さ(mm):8
形状:丸型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
68.8g
TN15-2R-10P693-2827

-
TRUSCO まとめ買い ネオジム磁石 丸形 外径15mmX厚み2mm 10個入
センサーやモーター部品として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.16
吸着力(N):17.22
外径(mm):15
厚さ(mm):2
形状:丸型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
26.9g
TN15-3R-10P693-2829

-
TRUSCO まとめ買い ネオジム磁石 丸形 外径15mmX厚み3mm 10個入
センサーやモーター部品として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.32
吸着力(N):23.10
外径(mm):15
厚さ(mm):3
形状:丸型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
39.2g
TN15-4R-10P693-2823

-
TRUSCO まとめ買い ネオジム磁石 丸形 外径15mmX厚み4mm 10個入
センサーやモーター部品として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.33
吸着力(N):29.12
外径(mm):15
厚さ(mm):4
形状:丸型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
52.2g
TN15-5R-10P698-0039

4550414318285
TRUSCO まとめ買い ネオジム磁石 丸形 外径15mmX厚み5mm 10個入
センサーやモーター部品として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.33
吸着力(N):35.17
外径(mm):15
厚さ(mm):5
形状:丸型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
65g
TN15-6R-10P693-2825

-
TRUSCO まとめ買い ネオジム磁石 丸形 外径15mmX厚み6mm 10個入
センサーやモーター部品として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.37
吸着力(N):42.05
外径(mm):15
厚さ(mm):6
形状:丸型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
80.6g
TN15-8R-10P693-2818

-
TRUSCO まとめ買い ネオジム磁石 丸形 外径15mmX厚み8mm 10個入
センサーやモーター部品として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.44
吸着力(N):57.27
外径(mm):15
厚さ(mm):8
形状:丸型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
107.5g
TN1-5R-10P693-2835

-
TRUSCO まとめ買い ネオジム磁石 丸形 外径1mmX厚み5mm 10個入
センサーやモーター部品として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.15
吸着力(N):0.39
外径(mm):1
厚さ(mm):5
形状:丸型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
0.02g
TN15-T1R-10P693-2817

-
TRUSCO まとめ買い ネオジム磁石 丸形 外径15mmX厚み1mm 10個入
センサーやモーター部品として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.08
吸着力(N):6.73
外径(mm):15
厚さ(mm):1
形状:丸型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
13.5g
TN1-T05R-10P693-2816

-
TRUSCO まとめ買い ネオジム磁石 丸形 外径1mmX厚み0.5mm 10個入
センサーやモーター部品として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.15
吸着力(N):0.02
外径(mm):1
厚さ(mm):0.5
形状:丸型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
0.02g
TN2-3R-10P698-0038

4550414318292
TRUSCO まとめ買い ネオジム磁石 丸形 外径2mmX厚み3mm 10個入
センサーやモーター部品として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.32
吸着力(N):1.57
外径(mm):2
厚さ(mm):3
形状:丸型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
0.6g
TN2-7R-10P693-2815

-
TRUSCO まとめ買い ネオジム磁石 丸形 外径2mmX厚み7mm 10個入
センサーやモーター部品として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.38
吸着力(N):1.72
外径(mm):2
厚さ(mm):7
形状:丸型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
1.6g
TN3-2R-10P693-2831

-
TRUSCO まとめ買い ネオジム磁石 丸形 外径3mmX厚み2mm 10個入
センサーやモーター部品として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.35
吸着力(N):2.61
外径(mm):3
厚さ(mm):2
形状:丸型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
1g
TN3-3R-10P693-2834

-
TRUSCO まとめ買い ネオジム磁石 丸形 外径3mmX厚み3mm 10個入
センサーやモーター部品として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.34
吸着力(N):3.25
外径(mm):3
厚さ(mm):3
形状:丸型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
1.5g
TN3-5R-10P693-2830

-
TRUSCO まとめ買い ネオジム磁石 丸形 外径3mmX厚み5mm 10個入
センサーやモーター部品として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.34
吸着力(N):3.73
外径(mm):3
厚さ(mm):5
形状:丸型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
2.6g
TN3-6R-10P693-2826

-
TRUSCO まとめ買い ネオジム磁石 丸形 外径3mmX厚み6mm 10個入
センサーやモーター部品として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.36
吸着力(N):3.82
外径(mm):3
厚さ(mm):6
形状:丸型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
3.1g
TN3-T1R-10P693-2819

-
TRUSCO まとめ買い ネオジム磁石 丸形 外径3mmX厚み1mm 10個入
センサーやモーター部品として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.26
吸着力(N):1.35
外径(mm):3
厚さ(mm):1
形状:丸型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
0.5g
TN4-1R-10P693-2828

-
TRUSCO まとめ買い ネオジム磁石 丸形 外径4mmX厚み1.5mm 10個入
センサーやモーター部品として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.27
吸着力(N):2.69
外径(mm):4
厚さ(mm):1.5
形状:丸型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
1.4g
TN4-3R-10P693-2833

-
TRUSCO まとめ買い ネオジム磁石 丸形 外径4mmX厚み3mm 10個入
センサーやモーター部品として。
仕様・規格
表面磁束密度(T):0.35
吸着力(N):5.10
外径(mm):4
厚さ(mm):3
形状:丸型
マグネット:ネオジム磁石
質量・質量単位
2.7g

型番リスト

表示件数

商品タイプ

吸着力

(N)

形状

表面磁束密度

(T)

厚み

(mm)

JANコード

トラスココード

厚さ(mm)

質量(g)

材質1

外径(mm)

吸着力(N)

表面磁束密度(T)

材質

RoHS2(10物質)?最小発注数量
-
-
-
-
-
-
693-2835
5
0.020
マグネット:ネオジム磁石
1
0.39
0.15
-
-
1パック

10個入り

-
-
-
-
-
-
693-2816
0.5
0.020
マグネット:ネオジム磁石
1
0.02
0.15
-
-
1パック

10個入り

ネオジム磁石
1.39
丸形
0.27
2
4989999234886
440-8977
-
0.400
-
2
-
-
マグネット:ネオジム磁石
-
1パック

10個入り

-
-
-
-
-
4550414318292
698-0038
3
0.600
マグネット:ネオジム磁石
2
1.57
0.32
-
-
1パック

10個入り

-
-
-
-
-
-
693-2815
7
1.600
マグネット:ネオジム磁石
2
1.72
0.38
-
-
1パック

10個入り

ネオジム磁石
2.05
丸形
0.31
1.5
4989999234893
440-8985
-
1.000
-
3
-
-
マグネット:ネオジム磁石
-
1パック

10個入り

-
-
-
-
-
-
693-2831
2
1.000
マグネット:ネオジム磁石
3
2.61
0.35
-
-
1パック

10個入り

-
-
-
-
-
-
693-2834
3
1.500
マグネット:ネオジム磁石
3
3.25
0.34
-
-
1パック

10個入り

ネオジム磁石
3.57
丸形
0.35
4
4989999234909
440-8993
-
2.000
-
3
-
-
マグネット:ネオジム磁石
-
1パック

10個入り

-
-
-
-
-
-
693-2830
5
2.600
マグネット:ネオジム磁石
3
3.73
0.34
-
-
1パック

10個入り

-
-
-
-
-
-
693-2826
6
3.1
マグネット:ネオジム磁石
3
3.82
0.36
-
-
1パック

10個入り

-
-
-
-
-
-
693-2819
1
0.500
マグネット:ネオジム磁石
3
1.35
0.26
-
-
1パック

10個入り

-
-
-
-
-
-
693-2828
1.5
1.400
マグネット:ネオジム磁石
4
2.69
0.27
-
-
1パック

10個入り

-
-
-
-
-
-
693-2833
3
2.700
マグネット:ネオジム磁石
4
5.10
0.35
-
-
1パック

10個入り

ネオジム磁石
12.39
丸形
0.35
5
4989999234947
440-9035
-
10.000
-
6
-
-
マグネット:ネオジム磁石
-
1パック

10個入り

ネオジム磁石
9.8
丸形
0.35
3
4989999234954
440-9043
-
9.000
-
7
-
-
マグネット:ネオジム磁石
-
1パック

10個入り

ネオジム磁石
7.79
丸形
0.22
2
4989999234961
440-9051
-
7.000
-
8
-
-
マグネット:ネオジム磁石
-
1パック

10個入り

ネオジム磁石
24.16
丸形
0.42
8
4989999234978
440-9060
-
15.000
-
8
-
-
マグネット:ネオジム磁石
-
1パック

5個入り

-
-
-
-
-
-
693-2812
2
11.600
マグネット:ネオジム磁石
10
10.23
0.26
-
-
1パック

10個入り

-
-
-
-
-
-
693-2822
3
17.400
マグネット:ネオジム磁石
10
14.22
0.35
-
-
1パック

10個入り

-
-
-
-
-
-
693-2813
4
23.200
マグネット:ネオジム磁石
10
18.57
0.38
-
-
1パック

10個入り

ネオジム磁石
23.76
丸形
0.42
5
4989999234992
440-9086
-
15.000
-
10
-
-
マグネット:ネオジム磁石
-
1パック

5個入り

-
-
-
-
-
-
693-2832
8
47.800
マグネット:ネオジム磁石
10
34.13
0.49
-
-
1パック

10個入り

-
-
-
-
-
-
693-2821
1
6.000
マグネット:ネオジム磁石
10
5.51
0.12
-
-
1パック

10個入り

-
-
-
-
-
-
693-2811
2
17.200
マグネット:ネオジム磁石
12
12.89
0.19
-
-
1パック

10個入り

-
-
-
-
-
-
693-2814
3
25.800
マグネット:ネオジム磁石
12
17.64
0.27
-
-
1パック

10個入り

-
-
-
-
-
-
693-2820
5
43.000
マグネット:ネオジム磁石
12
28.17
0.38
-
-
1パック

10個入り

-
-
-
-
-
-
693-2824
8
68.800
マグネット:ネオジム磁石
12
43.90
0.47
-
-
1パック

10個入り

-
-
-
-
-
-
693-2827
2
26.900
マグネット:ネオジム磁石
15
17.22
0.16
-
-
1パック

10個入り

-
-
-
-
-
-
693-2829
3
39.200
マグネット:ネオジム磁石
15
23.10
0.32
-
-
1パック

10個入り

-
-
-
-
-
-
693-2823
4
52.200
マグネット:ネオジム磁石
15
29.12
0.33
-
-
1パック

10個入り

-
-
-
-
-
4550414318285
698-0039
5
65.000
マグネット:ネオジム磁石
15
35.17
0.33
-
-
1パック

10個入り

-
-
-
-
-
-
693-2825
6
80.600
マグネット:ネオジム磁石
15
42.05
0.37
-
-
1パック

10個入り

-
-
-
-
-
-
693-2818
8
107.500
マグネット:ネオジム磁石
15
57.27
0.44
-
-
1パック

10個入り

-
-
-
-
-
-
693-2817
1
13.500
マグネット:ネオジム磁石
15
6.73
0.08
-
-
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,468円
( 2,715円 )
1日目
3,824円
( 4,206円 )
1日目
2,372円
( 2,609円 )
1日目
2,468円
( 2,715円 )
1日目
2,957円
( 3,253円 )
1日目
2,449円
( 2,694円 )
1日目
2,347円
( 2,582円 )
1日目
2,533円
( 2,786円 )
1日目
2,455円
( 2,701円 )
1日目
2,656円
( 2,922円 )
1日目
2,713円
( 2,984円 )
1日目
2,468円
( 2,715円 )
1日目
2,656円
( 2,922円 )
1日目
2,533円
( 2,786円 )
1日目
3,028円
( 3,331円 )
1日目
3,170円
( 3,487円 )
1日目
3,669円
( 4,036円 )
1日目
2,180円
( 2,398円 )
1日目
4,190円
( 4,609円 )
1日目
4,190円
( 4,609円 )
1日目
4,376円
( 4,814円 )
1日目
2,398円
( 2,638円 )
1日目
8,791円
( 9,670円 )
1日目
4,621円
( 5,083円 )
1日目
5,534円
( 6,087円 )
1日目
6,332円
( 6,965円 )
1日目
6,941円
( 7,635円 )
1日目
9,647円
( 10,612円 )
1日目
6,878円
( 7,566円 )
1日目
8,490円
( 9,339円 )
1日目
8,490円
( 9,339円 )
1日目
10,084円
( 11,092円 )
1日目
9,647円
( 10,612円 )
1日目
13,016円
( 14,318円 )
1日目
4,923円
( 5,415円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・10個で1パックのお買い得品番です。
・磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
【用途】
・センサーやモーター部品として。
【材質】
・マグネット:ネオジム磁石

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ネオジム磁石(丸形)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネオジム磁石(丸形)
トラスコ中山 ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)
ネオジム磁石(ボール型)ゴールドメッキ
ネオジム磁石(ボール型) ゴールドメッキ
ネオジム磁石(ボール型) シルバーメッキ
トラスコ中山 ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,180円-2,957円 -693円 -2,347円 -2,411円 -2,957円 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
形状丸型丸型ボール型ボール型ボール型角型

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネット素材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト