ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

活動量計 カロリズム AM161

活動量計 カロリズム AM161 AM161SV
通常単価(税別)
10,465円
税込単価
11,512円
通常出荷日:5日目

【特長】・Bluetooth対応でスマートフォンと連携し、アプリでデータ管理ができます・従来のカロリズ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AM161SV
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AM161SVの仕様・寸法情報

色
シルバー
JANコード
4904785516113
質量(g)
26.000
トラスココード
267-2164
材質1
ABS
横(mm)
75
厚さ(mm)
14
縦(mm)
35

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
AM161SV267-2164

4904785516113
TANITA 活動量計 カロリズム AM-161-SV
毎日の健康管理に。
仕様・規格
ISO9001対象商品
色:シルバー
縦(mm):35
横(mm):75
厚さ(mm):14
ABS
質量・質量単位
26g

型番リスト

表示件数
型番
AM161SV
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,465円
( 11,512円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Bluetooth対応でスマートフォンと連携し、アプリでデータ管理ができます
・従来のカロリズムシリーズよりも処理性能が2倍の「カロリズムエンジンPRO」を搭載です
・6秒毎ごとに行動判定を行います
・行動別に消費カロリーや活動時間、脂肪燃焼量などを分析・表示(対応アプリ)します
・行動を「走り」「歩き」「生活」「安静」の4つに自動で分類します
【用途】
・毎日の健康管理に
【材質】
・本体:ABS

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

活動量計 カロリズム AM161の型番AM161SVのページです。 型番AM161SVに関する仕様情報を記載しております。
活動量計 カロリズム AM161のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
活動量計 カロリズム AM161
長さ計
歩数計 H-236シリーズ
測長器 MWCシリーズ(トータル長さ計)
CT1シリーズ 長さ計測用発信器
デイリーパートナー
メーカータニタ古里精機製作所ドリテックライン精機ライン精機ドリテック
通常価格10,465円17,681円2,454円17,636円 -27,370円 -1,709円
通常出荷日5日目5日目1日目1日目〜9日目1日目
色シルバー-----
JANコード4904785516113-----
質量(g)26.000-----
トラスココード267-2164-----
材質1ABS-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

数取器・カウンタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました