ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

電動牽引車 DTR10

通常単価(税別)
834,454円
税込単価
917,899円
通常出荷日:1日目

【特長】・小型で最大けん引質量1000kg可能な電動牽引車です【用途】・カゴ車などの移動に【材質】・ス...

詳細を確認
  • 車上渡しになります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DTR10A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

DTR10Aの仕様・寸法情報

質量(g)
113000.0
トラスココード
402-7253
材質1
スチール
前車輪
50mm
ハンドル高さ(mm)
1270
走行モーター
DC24V 0.4KW
走行速度(km/h)負荷
3.2
駆動輪
255mm
補助車輪
75mm
タイヤタイプ
オート
走行速度(km/h)無負荷
前進:MAX4.2km/h 後進:MAX3.3km/h
搭載バッテリー
DC24V 30Ah/5Hr

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
DTR10A402-7253

-
Bishamon 電動牽引車オート DTR10A
カゴ車などの移動に。
仕様・規格
台車・カゴ車にワンタッチで引っ掛け、小型で最大けん引質量1000kg可能な電動牽引車です。
走行速度制御:チョッパー制御
ハンドル高さ(mm):1270
タイヤタイプ:オート
搭載バッテリー:DC24V 30Ah/5Hr
走行速度(km/h)無負荷:前進:MAX4.2km/h 後進:MAX3.3km/h
走行速度(km/h)負荷:3.2
走行モーター:DC24V 0.4KW
前車輪:50mm
駆動輪:255mm
補助車輪:75mm
連続走行目安時間(全負荷)/2.5時間
フォークリフト免許不要
充電時間:8時間
牽引フック高さ調整:電動調整式(電動ネジ式)DC24V50W
全高(mm):1270
最大けん引質量(kg):1000
運転方式:バッテリー
全幅(mm):532
全長(mm):1243
スチール
質量・質量単位
113kg

型番リスト

表示件数
型番
DTR10A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
834,454円
( 917,899円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型で最大けん引質量1000kg可能な電動牽引車です
【用途】
・カゴ車などの移動に
【材質】
・スチール

ご注意

  • 車上渡しになります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電動牽引車 DTR10の型番DTR10Aのページです。 型番DTR10Aに関する仕様情報を記載しております。
電動牽引車 DTR10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動牽引車 DTR10
電動牽引車 DTR10N
フォーク式リフター トラバーリフト カウンターウェイト(電動昇降) 最大積載能力100kg
軽量アルミタイプライトリフター(バッテリーチェーンループ式)
ビシャモン トラバーリフト(手動油圧式)
フォーク式リフター トラバーリフト(バッテリー上昇式)
メーカースギヤススギヤススギヤススギヤススギヤススギヤス
通常価格834,454円562,174円940,644円491,783円96,109円 -508,614円 -
通常出荷日1日目1日目1日目19日目8日目〜19日目
質量(g)113000.0105000.0360000.055000.0--
トラスココード402-7253408-3328337-4215660-9630--
材質1スチールスチール本体スチール-本体:スチール、車輪:ウレタン本体:スチール
前車輪50mm-----
ハンドル高さ(mm)12701270----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動リフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました