17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ハンドパレットパーキングブレーキAS

ハンドパレットパーキングブレーキAS
通常単価(税別)
32,920円~233,349円
税込単価
36,212円~256,684円
通常出荷日:11日目

【特長】・ペダルの操作で車輪のロック、解除が簡単にできます。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
AS-08-B544-4022

-
Bishamon パーキングブレーキAS 08 B仕様・規格
車輪のロック、解除機能。
足の挟み込み防止。
BM08・11・10-L40シリーズ用
後つけ仕様タイプです。
適合機種:BM08・11・10-L40シリーズ用
奥行(mm):195.6(208.6)
高さ(mm):134.9(121.8)
幅(mm):190
-
質量・質量単位
2kg
AS-15-A523-5887

-
Bishamon ハンドパレットパーキングブレーキAS 15A仕様・規格
車輪のロック、解除機能
足の挟み込み防止。
BM12-L50・15・25・30・BMRP10シリーズ用
後つけ仕様タイプです。
適合機種:BM12-L50・15・25・30・BMRP10シリーズ用
奥行(mm):195.1(208.1)
高さ(mm):146.8(134.5)
幅(mm):190
-
質量・質量単位
2kg
AS-BM-S544-4020

-
Bishamon ステンレスパーキングブレーキAS BMS S仕様・規格
車輪のロック、解除機能。
足の挟み込み防止。
ステンレスハンドパレットトラックシリーズ用
後つけ仕様タイプです。
適合機種:ステンレスハンドパレットトラックシリーズ用
奥行(mm):194.9(216.2)
高さ(mm):146.8(134.5)
幅(mm):190
-
質量・質量単位
2kg

型番リスト

表示件数

トラスココード

奥行(mm)

高さ(mm)

適合機種

最小発注数量
544-4022
195.6(208.6)
134.9(121.8)
BM08・11・10-L40シリーズ用
1個
523-5887
195.1(208.1)
146.8(134.5)
ハンドパレット
1個
544-4020
194.9(216.2)
146.8(134.5)
ステンレスハンドパレットトラックシリーズ用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,920円
( 36,212円 )
11日目
32,920円
( 36,212円 )
11日目
233,349円
( 256,684円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペダルの操作で車輪のロック、解除が簡単にできます。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンドパレットパーキングブレーキASのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドパレットパーキングブレーキAS
横移動ハンドパレットトラック BMY15C
ハンドパレットトラック式無人搬送車 デリバリーハンド 自動荷降ろし・Uターン機能付
ビシャモン EZローダー
ハンドパレットトラック(エコノミータイプ)
ハンドパレットトラック(ステンレス仕様) 2t用
メーカースギヤススギヤススギヤススギヤストラスコ中山トラスコ中山
通常価格32,920円-212,806円2,810,241円500,206円59,876円 -477,016円 -
通常出荷日11日目1日目1日目8日目1日目〜14日目〜
質量(g)2000.083000.0330000.0317000.0--
幅(mm)190-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドパレットトラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト