ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

保安ボックスクリーム 806370

保安ボックスクリーム 806370 80637000CLKNA
通常単価(税別)
139,250円
税込単価
153,175円
通常出荷日:1日目

【特長】・建築現場や工場内に設置する防災用具保管箱です。・保安用品を入れて、建築現場の安全保安ボックス...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

80637000CLKNA
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

80637000CLKNAの仕様・寸法情報

色
クリーム
質量(g)
9415.000
トラスココード
384-4809
高さ(mm)
470
全幅(mm)
1015
幅(mm)
510
JANコード
4983049968899
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
80637000CLKNA384-4809

4983049968899
サンコー 保安ボックスクリーム 806370仕様・規格
色:クリーム
高さ(mm):470
全幅(mm):1015
幅(mm):510
-
質量・質量単位
9415g

型番リスト

表示件数
型番
80637000CLKNA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
139,250円
( 153,175円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・建築現場や工場内に設置する防災用具保管箱です。
・保安用品を入れて、建築現場の安全保安ボックスとしてご使用いただけます。
・シャッター付ステンレスロック採用。ほこり・雨水の浸入を防ぎ、耐久性に優れます。
・保安ボックスを並べた時でも扉を開く時に支障がありません。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

保安ボックスクリーム 806370の型番80637000CLKNAのページです。 型番80637000CLKNAに関する仕様情報を記載しております。
保安ボックスクリーム 806370のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保安ボックスクリーム 806370
メッシュボックス ワーク・イン(ボックスコンテナ)
ツールボックス(樹脂)
道具箱 ベランダボックス
吊り戸棚ボックス
ASTAGE ツールボックス ブラック ST490
メーカー三甲天馬エスコ天馬LIFE NAVIアステージ
通常価格139,250円1,354円 -26,190円 -3,322円 -905円 -2,254円
通常出荷日1日目2日目〜2日目2日目1日目1日目
色クリーム-----
質量(g)9415.000-----
トラスココード384-4809-----
高さ(mm)470-----
全幅(mm)1015-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

道具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました