ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ディスパッチボックス 805338

ディスパッチボックス 805338 80533800REYMZ
通常単価(税別)
58,119
税込単価
63,931
通常出荷日:1日目

【特長】・フタはある程度まで開くと背面側にスライド収納が可能です・本体底面には引き出し式の小物入れがつ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

80533800REYMZ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

80533800REYMZの仕様・寸法情報

レッド
質量(g)
3350.000
材質1
PP
外形寸法(mm)奥行
463
外形寸法(mm)間口
594
外形寸法(mm)高さ
397.5
有効内寸(mm)奥行
400
有効内寸(mm)間口
520
有効内寸(mm)高さ
310
トラスココード
392-9881
容積(L)
63.1
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
80533800REYMZ392-9881

サンコー ディスパッチボックス 805338仕様・規格
バイク荷台用コンテナー
色:レッド
外形寸法(mm)間口:594
外形寸法(mm)奥行:463
外形寸法(mm)高さ:397.5
有効内寸(mm)間口:520
有効内寸(mm)奥行:400
有効内寸(mm)高さ:310
容積(L):63.1
PP
質量・質量単位
3350g

型番リスト

表示件数
型番
80533800REYMZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,119
( 63,931 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フタはある程度まで開くと背面側にスライド収納が可能です
・本体底面には引き出し式の小物入れがついています
【材質】
・PP

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ディスパッチボックス 805338の型番80533800REYMZのページです。 型番80533800REYMZに関する仕様情報を記載しております。
ディスパッチボックス 805338のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスパッチボックス 805338
保安ボックスクリーム 806370
メッシュボックス ワーク・イン(ボックスコンテナ)
ツールボックス(樹脂)
道具箱 ベランダボックス
吊り戸棚ボックス
メーカー三甲三甲天馬エスコ天馬LIFE NAVI
通常価格58,11983,9271,173 -25,730 -3,163 -1,025 -
通常出荷日1日目1日目2日目〜2日目2日目1日目
レッドクリーム----
質量(g)3350.0009415.000----
材質1PP-----
外形寸法(mm)奥行463-----
外形寸法(mm)間口594-----

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト