17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

チェーンスタンド

チェーンスタンド
通常単価(税別)
1,384
税込単価
1,522
通常出荷日:1日目

【特長】・景観に配慮した区画整備を行えます・移動・収納も簡単です・用途でカラーバリエーションが選べます...

詳細を確認
  • チェーンを使用する場合は、約1~1.5m間隔で設置してください。
  • 急な坂道など、設置に不向きな場所では転倒する恐れがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SF-11-S346-2646

4978684085506
ミツギロン チェーンスタンド(シルバー) SF-11-S
区画整理やイベント事などあらゆる場所に。
仕様・規格
色:シルバー
ポリエチレン
質量・質量単位
500g
SF-11-Y346-2647

4978684085452
ミツギロン チェーンスタンド(イエロー) SF-11-Y
区画整理やイベント事などあらゆる場所に。
仕様・規格
色:イエロー
ポリエチレン
質量・質量単位
500g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4978684085506
346-2646
シルバー
20個
4978684085452
346-2647
イエロー
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,384
( 1,522 )
1日目
1,384
( 1,522 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・景観に配慮した区画整備を行えます
・移動・収納も簡単です
・用途でカラーバリエーションが選べます
・重石不要のタンク付きです
【用途】
・区画整理やイベント事などあらゆる場所に
【材質】
・ポリエチレン

ご注意

  • チェーンを使用する場合は、約1~1.5m間隔で設置してください。
  • 急な坂道など、設置に不向きな場所では転倒する恐れがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チェーンスタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェーンスタンド
チェーンスタンド用ポリ台
チェーンスタンド(2段フックタイプ)
チェーンジョイント
ミツギロン チェーンスタンド ブラウン 837×255φ 
ミツギロン チェーンスタンド ホワイト 850×255φ
メーカーミツギロン工業ミツギロン工業ミツギロン工業ミツギロン工業ミツギロン工業ミツギロン工業
通常価格1,3847801,3547351,5361,393
通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目1日目
質量(g)500250.00050010.000500500
材質1ポリエチレンPEポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレンポリエチレン(PE)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト