ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

測定器用アクセサリ testo Saveris2-T2 冷蔵庫セット

測定器用アクセサリ testo Saveris2-T2 冷蔵庫セット 0572-2103
通常単価(税別)
84,091
税込単価
92,500
通常出荷日:19日目

【特長】・テストー社の測定器用アクセサリ testo Saveris2-T2 冷蔵庫セットです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

0572-2103
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0572-2103の仕様・寸法情報

詳細タイプ
測定器用アクセサリ 冷蔵庫セット
JANコード
4029547016455
トラスココード
657-2127
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
0572-2103657-2127

4029547016455
TESTO 測定器用アクセサリ testo Saveris2-T2 冷蔵庫セット仕様・規格
-
-
質量・質量単位
0

型番リスト

表示件数
型番
0572-2103
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
84,091
( 92,500 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テストー社の測定器用アクセサリ testo Saveris2-T2 冷蔵庫セットです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

測定器用アクセサリ testo Saveris2-T2 冷蔵庫セットの型番0572-2103のページです。 型番0572-2103に関する仕様情報を記載しております。
測定器用アクセサリ testo Saveris2-T2 冷蔵庫セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
測定器用アクセサリ testo Saveris2-T2 冷蔵庫セット
温湿度センサ用 ステンレス焼結キャップ
デジタルマニホールド用 マグネットストラップ
赤外線サーモグラフィ testo 883-2 望遠レンズセット
赤外線サーモグラフィ testo 883-2
デジタルマニホールド testo 558s セット
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格84,09113,82110,781920,590692,124138,480
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目7日目
詳細タイプ測定器用アクセサリ 冷蔵庫セットステンレス焼結キャップデジタルマニホールド用マグネットストラップ、フックストラップ、接続パーツ---
JANコード402954701645540295470151064029547023637402954702635540295470263244029547028267
トラスココード657-2127471-0058253-8140594-9126594-9115712-5761

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました