ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

デジタルマニホールド testo 558s セット

通常単価(税別)
138,480
税込単価
152,328
通常出荷日:7日目

【特長】・明るく見やすいカラーディスプレイを採用しています・冷媒の圧力や温度の推移をグラフで表示するこ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

0564-5582-55
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0564-5582-55の仕様・寸法情報

JANコード
4029547028267
トラスココード
712-5761
質量(g)
1300.0
圧力レンジ(MPa)
-0.1 ~ 6.0
最小目盛(MPa)
0.001
接続口径
1/4インチフレア×3、3/8インチフレア×1
対応冷媒
R32・R410A・R22・R407Cなど約100種
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
0564-5582-55712-5761

4029547028267
TESTO デジタルマニホールド testo 558s セット
冷凍空調装置の冷媒管理に。
仕様・規格
測定範囲:ゲージ圧-0.1~+6MPa、温度-40~+150℃、真空0~20000micron/0~26.66hPa
耐圧:+6.5MPa
演算項目:飽和温度(蒸発温度・凝縮温度)、過熱度・過冷却度
対応冷媒:R32・R410A・R22・R407Cなど約100種
電源:単3乾電池×4本(付属)
接続口径:1/4インチフレア×3、3/8インチフレア×1
圧力レンジ(MPa):-0.1 ~ 6.0
最小目盛(MPa):0.001
測定圧力(MPa):-0.1~+6
-
質量・質量単位
1.3kg

型番リスト

表示件数
型番
0564-5582-55
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
138,480
( 152,328 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・明るく見やすいカラーディスプレイを採用しています
・冷媒の圧力や温度の推移をグラフで表示することが可能です
・従来のボタン操作に加えてタッチスクリーンでの操作が可能です
・±0.25%の高精度な圧力センサです
・USBで充電可能なリチウム充電池を内蔵しており、バックアップ電源として乾電池でも駆動します
・モバイルアプリ連携で測定結果の記録・文書化をサポートします
・燃焼性のある冷媒 (A3/A2/A2L) で使用可能です
・同梱のスマートプローブで配管の表面温度や真空度を測定します
・低圧・高圧・真空ポンプ・ボンベを同時接続可能な4バルブ採用しています
【用途】
・冷凍空調装置の冷媒管理に
【材質】
・testo 115i クランプ温度計×2
・testo 552i 真空計×1
・ケース
・USB-C ケーブル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタルマニホールド testo 558s セットの型番0564-5582-55のページです。 型番0564-5582-55に関する仕様情報を記載しております。
デジタルマニホールド testo 558s セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルマニホールド testo 558s セット
デジタルマニホールド testo 558s
デジタルマニホールド testo550sセット(温度プローブ無線式)
デジタルマニホールド testo550sベーシックセット(温度プローブ有線式)
デジタルマニホールド testo557sセット(4バルブ)(温度プローブ無線式)
スマートマニホールド testo550i(温度プローブ無線式)
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格138,48098,68380,37477,204100,45266,739
通常出荷日7日目7日目11日目11日目8日目11日目
JANコード40295470282674029547028229---4029547024160
トラスココード712-5761712-5754---253-8150
質量(g)1300.01300.0---2296.000
圧力レンジ(MPa)-0.1 ~ 6.0-0.1 ~ 6.0----0.1 ~ 6.0
最小目盛(MPa)0.0010.001---0.001

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました