ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

デジタルマニホールド用 マグネットストラップ

デジタルマニホールド用 マグネットストラップ 0564-1001
通常単価(税別)
10,781
税込単価
11,859
通常出荷日:19日目

【特長】・直径35mmまでの冷媒配管をクランプして、配管表面温度を確実に測定します・吊り下げ不可の場所...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

0564-1001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0564-1001の仕様・寸法情報

詳細タイプ
デジタルマニホールド用マグネットストラップ、フックストラップ、接続パーツ
JANコード
4029547023637
トラスココード
253-8140
質量(g)
234.000

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
0564-1001253-8140

4029547023637
TESTO デジタルマニホールド用 マグネットストラップ
吊り下げ不可の場所でのマニホールドの使用に。
仕様・規格
デジタルマニホールド用マグネットストラップ、フックストラップ、接続パーツ
-
質量・質量単位
234g

型番リスト

表示件数
型番
0564-1001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,781
( 11,859 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・直径35mmまでの冷媒配管をクランプして、配管表面温度を確実に測定します
・吊り下げ不可の場所でもマニホールド本体をしっかりと固定することができます
・マグネットまたはフックを簡単に交換できます
【用途】
・吊り下げ不可の場所でのマニホールドの使用に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタルマニホールド用 マグネットストラップの型番0564-1001のページです。 型番0564-1001に関する仕様情報を記載しております。
デジタルマニホールド用 マグネットストラップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルマニホールド用 マグネットストラップ
温湿度センサ用 ステンレス焼結キャップ
デジタルマニホールド testo 558s
デジタルマニホールド testo 558s セット
デジタルマニホールド testo550sセット(温度プローブ無線式)
デジタルマニホールド testo550sベーシックセット(温度プローブ有線式)
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格10,78113,82198,683138,48080,37477,204
通常出荷日19日目19日目7日目7日目11日目11日目
詳細タイプデジタルマニホールド用マグネットストラップ、フックストラップ、接続パーツステンレス焼結キャップ----
JANコード4029547023637402954701510640295470282294029547028267--
トラスココード253-8140471-0058712-5754712-5761--
質量(g)234.00010.0001300.01300.0--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました