ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

食品用中心温度計 testo 105 温度計 冷凍食品用プローブ付き

食品用中心温度計 testo 105 温度計 冷凍食品用プローブ付き 0563-1054
通常単価(税別)
31,431
税込単価
34,574
通常出荷日:19日目

【特長】・冷凍食品用セットは先端がスクリュー式になった温度プローブが付属したグリップタイプの温度計です...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

0563-1054
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0563-1054の仕様・寸法情報

分解能
0.1℃
JANコード
4029547004766
トラスココード
657-2117
質量(g)
350
ディスプレイサイズ
1ライン
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
0563-1054657-2117

4029547004766
TESTO 食品用中心温度計 testo 105 温度計 冷凍食品用プローブ付き仕様・規格
測定温度範囲(℃):-50~+275
精度(℃):±0.5(-20~+100)、±1.0(-50~-20.1)、±1測定値の(+100.1~+275)
分解能(℃):0.1
動作温度(℃):-20~+50
ハウジング:プラスチック(ABS樹脂)
保護等級:IP65
製品の色:白
プローブシャフト長さ(mm):95
プローブシャフト先端の長さ(mm):30
プローブシャフト直径(mm):8
プローブシャフト先端部直径(mm):8
スイッチオン/オフ(分):10
測定レート(秒):0.5
標準:EN13485
バッテリの種類:ボタン型バッテリLR44
バッテリ寿命(時間):80
ディスプレイ種類:LCD
ディスプレイサイズ:1ライン
保管温度(℃):-40~+70
-
質量・質量単位
0.35kg

型番リスト

表示件数
型番
0563-1054
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,431
( 34,574 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・冷凍食品用セットは先端がスクリュー式になった温度プローブが付属したグリップタイプの温度計です
・握りやすいグリップ式のハンドルにより冷凍品の中心温度を正確に測定します

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

食品用中心温度計 testo 105 温度計 冷凍食品用プローブ付きの型番0563-1054のページです。 型番0563-1054に関する仕様情報を記載しております。
食品用中心温度計 testo 105 温度計 冷凍食品用プローブ付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
食品用中心温度計 testo 105 温度計 冷凍食品用プローブ付き
食品用中心温度計 testo 105 温度計 セット
赤外線サーモグラフィ testo 883-2
赤外線サーモグラフィ testo 883-2 望遠レンズセット
赤外線サーモグラフィ(熱画像タイプ)
赤外線サーモグラフィー 望遠レンズセット
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格31,43150,820692,124920,59085,749872,202
通常出荷日19日目19日目19日目19日目5日目19日目
分解能0.1℃0.1℃----
JANコード402954700476640295470022984029547026324402954702635540295470273834029547023873
トラスココード657-2117657-3668594-9115594-9126692-5873243-0233
質量(g)3501320.0824.000824.000195824.000
ディスプレイサイズ1ライン1ライン3.5インチ3.5インチモバイル端末に依存3.5インチ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました