ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

温湿度プローブ デジタル ショート温湿度プローブ

温湿度プローブ デジタル ショート温湿度プローブ 0572-2154
通常単価(税別)
43,549
税込単価
47,904
通常出荷日:19日目

【特長】・プローブを直接プラグインするため、計測器/データロガーにコンパクトに接続できます【用途】・保...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

0572-2154
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0572-2154の仕様・寸法情報

JANコード
4029547017483
トラスココード
657-2130
質量(g)
20
測定精度(℃)
±0.5

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
0572-2154657-2130

4029547017483
TESTO 温湿度プローブ デジタル ショート温湿度プローブ仕様・規格
測定温度範囲(℃):-30 ~ +50
測定湿度範囲(%RH):0 ~ 100
測定精度(℃):±0.5
プローブシャフト直径(mm):20
プローブシャフト先端部直径(mm):12
プローブシャフト長さ(mm):105
-
質量・質量単位
0.02kg

型番リスト

表示件数
型番
0572-2154
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,549
( 47,904 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プローブを直接プラグインするため、計測器/データロガーにコンパクトに接続できます
【用途】
・保管倉庫、冷蔵保管場所、作業室、または空調/換気ダクトの温度と相対湿度の測定に最適です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

温湿度プローブ デジタル ショート温湿度プローブの型番0572-2154のページです。 型番0572-2154に関する仕様情報を記載しております。
温湿度プローブ デジタル ショート温湿度プローブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温湿度プローブ デジタル ショート温湿度プローブ
赤外放射温度計 testo 104-IR BT
ベーン式プローブ
Pt100防水型表面温度プローブ
T熱電対防水型表面プローブ
テストー K熱電対表面用温度プローブ
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格43,54936,848139,47530,37519,45529,372
通常出荷日19日目7日目5日目7日目14日目14日目
JANコード402954701748340295470271784029547004346402954700281640295470039124029547003462
トラスココード657-2130701-7177817-3462819-3667819-3660838-1946
質量(g)20207.000200150.000150.000130
測定精度(℃)±0.5±1.5(代表値)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました