ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

温度計 testo 110 Food

通常単価(税別)
33,274
税込単価
36,601
通常出荷日:7日目

【特長】・testo 110 Foodは、食品の品質保証に汎用的に使用できる、高精度で使いやすいコンパ...

詳細を確認
  • プローブ必須
  • TUC(テストーユニバーサルコネクタ)タイプの温度プローブをご用意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

0563-0111
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0563-0111の仕様・寸法情報

JANコード
4029547027000
トラスココード
701-7178
質量(g)
187.000
奥行(mm)
60
高さ(mm)
28
幅(mm)
135
材質1
ABS+PC
電源(V)
単3乾電池×3
白・オレンジ
材質2
TPE

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
0563-0111701-7178

4029547027000
TESTO 温度計 testo 110 Food
フードチェーン、レストラン、食品製造、工場、給食、倉庫に。
仕様・規格
温度(Pt100)
測定範囲(℃):-200~+800
精度±1digit:プローブによる
分解能:プローブによる
温度(NTCサーミスタ)
測定範囲(℃):-50~+150
精度±1digit:±0.2 ℃(-20~+80 ℃)
分解能:0.1℃
測定温度範囲(℃):-200~+800
温度最小表示(℃):0.1
電源(V):単3乾電池×3
幅(mm):135
奥行(mm):60
高さ(mm):28
色:白・オレンジ
ABS+PC
TPE
質量・質量単位
187g

型番リスト

表示件数
型番
0563-0111
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,274
( 36,601 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・testo 110 Foodは、食品の品質保証に汎用的に使用できる、高精度で使いやすいコンパクトな温度計です
・モバイルアプリ testo Smart 接続により、温度 (重要) 管理点 (CP/CCP)における温度データのデジタル管理がこれまで以上に簡単になります
【用途】
・生産から保管・輸送、調理、販売まで、食品の品質保証に幅広く使用できます
・フードチェーン、レストラン、食品製造、工場、給食、倉庫に
【材質】
・ABS+PC
・TPE

ご注意

  • プローブ必須
  • TUC(テストーユニバーサルコネクタ)タイプの温度プローブをご用意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

温度計 testo 110 Foodの型番0563-0111のページです。 型番0563-0111に関する仕様情報を記載しております。
温度計 testo 110 Foodのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温度計 testo 110 Food
testo 110 温度計
testo 922 温度計
赤外放射温度計 testo 104-IR BT
温度計 925
温度計 表面&空気セット
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格33,27427,74630,51036,84825,89740,629
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
JANコード402954702700040295470257094029547025761402954702717840295470257784029547027802
トラスココード701-7178524-9383524-9386701-7177524-9377686-6197
質量(g)187.000187.000191.000207.000188.000188.000
奥行(mm)606060482860
高さ(mm)2828282113528

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト