ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

温湿度センサ用 ステンレス焼結キャップ

温湿度センサ用 ステンレス焼結キャップ 0554-0641
通常単価(税別)
13,821
税込単価
15,203
通常出荷日:19日目

【特長】・孔サイズ 100μmのステンレス製保護キャップ・塵芥や高風速から温湿度センサを保護します【材...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

0554-0641
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0554-0641の仕様・寸法情報

詳細タイプ
ステンレス焼結キャップ
JANコード
4029547015106
トラスココード
471-0058
質量(g)
10.000

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
0554-0641471-0058

4029547015106
TESTO 温湿度センサ用 ステンレス焼結キャップ仕様・規格
ステンレス鋼 V2A
-
質量・質量単位
10g

型番リスト

表示件数
型番
0554-0641
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,821
( 15,203 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・孔サイズ 100μmのステンレス製保護キャップ
・塵芥や高風速から温湿度センサを保護します
【材質】
・ステンレス

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

温湿度センサ用 ステンレス焼結キャップの型番0554-0641のページです。 型番0554-0641に関する仕様情報を記載しております。
温湿度センサ用 ステンレス焼結キャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温湿度センサ用 ステンレス焼結キャップ
デジタルマニホールド用 マグネットストラップ
Pt100ステンレス食品用温度計
K熱電対防水型ステンレス突刺し温度プローブ
K熱電対ステンレス鋼製スリーブプローブ
温湿度プローブ デジタル ショート温湿度プローブ
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格13,82110,78134,19523,75915,07143,549
通常出荷日19日目19日目19日目7日目14日目19日目
詳細タイプステンレス焼結キャップデジタルマニホールド用マグネットストラップ、フックストラップ、接続パーツ----
JANコード402954701510640295470236374029547004605402954700449040295470068384029547017483
トラスココード471-0058253-8140253-6557819-3649819-3684657-2130
質量(g)10.000234.000132.000111.00090.00020
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました