ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

温度計 testo 915i スマートプローブセット

温度計 testo 915i スマートプローブセット 0563-5915-08
通常単価(税別)
34,195
税込単価
37,615
通常出荷日:11日目

【特長】・testo915iのハンドル、専用プローブ3種、ケースのセットです・測定の用途に応じて、同梱...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

0563-5915-08
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0563-5915-08の仕様・寸法情報

JANコード
4029547024016
トラスココード
253-8138
質量(g)
382.000
奥行(mm)
70
幅(mm)
180
液部
250

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
0563-5915-08253-8138

4029547024016
TESTO 温度計 testo 915i スマートプローブセット仕様・規格
分解能:0.1 ℃
長距離Bluetooth
測定温度範囲(℃):-50~+400(浸漬・気体)、-50~+350 ℃(表面)
温度最小表示(℃):0.1
幅(mm):180
奥行(mm):70
液部:250
-
質量・質量単位
382g

型番リスト

表示件数
型番
0563-5915-08
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,195
( 37,615 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・testo915iのハンドル、専用プローブ3種、ケースのセットです
・測定の用途に応じて、同梱の浸漬プローブ・表面温度プローブ・気体プローブを差し替えて、温度のワイヤレス測定を実現します
・※防水機能等は搭載していないため食品向けの中心温度計としての使用は推奨しておりません
・モバイルアプリによるワイヤレス測定・記録・文書化ができます
・測定データはPDFレポートやCSVファイルとしてエクスポート可能です
【用途】
・あらゆる温度測定の用途に対応するワイヤレス温度計セットです
【材質】
・testo915iスマートハンドル
・浸漬温度プローブ
・表面温度プローブ
・気体温度プローブ
・専用ケース

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

温度計 testo 915i スマートプローブセットの型番0563-5915-08のページです。 型番0563-5915-08に関する仕様情報を記載しております。
温度計 testo 915i スマートプローブセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温度計 testo 915i スマートプローブセット
testo915i 専用プローブセット
気体温度計 testo 915i-3 スマートプローブ
浸漬温度計 testo 915i-1 スマートプローブ
素線タイプ温度計 testo 915i-4 スマートプローブ
testo 110 温度計
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格34,19524,05523,90723,90722,91227,746
通常出荷日11日目19日目11日目19日目11日目7日目
JANコード402954702401640295470239654029547023996402954702397240295470240094029547025709
トラスココード253-8138253-8141253-8137253-8147253-8143524-9383
質量(g)382.00044.00099.00099.00096.000187.000
奥行(mm)703822824492960
幅(mm)18044313131135

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました