ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

スマートスケール testo 560i

通常単価(税別)
51,741
税込単価
56,915
通常出荷日:11日目

【特長】・testo 560i スマートスケールは、冷凍機やヒートポンプへの冷媒充填を効率的に行うため...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TESTO560I
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TESTO560Iの仕様・寸法情報

JANコード
4029547024757
トラスココード
423-4074
精度
±(10g+測定値の0.03%) (0 ~ 30 kg)、 ±(10g+測定値の0.05%) (30 ~ 100 kg) (動作温度 +22 °C時)
質量(g)
4360.0

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TESTO560I423-4074

4029547024757
TESTO スマートスケール testo 560i
冷凍空調システムやヒートポンプの冷媒充填に。
仕様・規格
冷媒ボンベの重量測定用スケール
測定範囲:0~100kg
分解能:0.01kg
動作環境:温度-10~+50°C、湿度0~80%rH
Bluetooth4.2
精度:±(10g+測定値の0.03%) (0 ~ 30 kg)、 ±(10g+測定値の0.05%) (30 ~ 100 kg) (動作温度 +22 °C時)
-
質量・質量単位
4.36kg

型番リスト

表示件数
型番
TESTO560I
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,741
( 56,915 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・testo 560i スマートスケールは、冷凍機やヒートポンプへの冷媒充填を効率的に行うためのデジタルツールです
・デジタルマニホールド(別売)にスマートスケールとスマートバルブ(別売)をワイヤレス接続すると、冷媒充填作業の操作をすることができます
・自動チャージ機能を使用すると目標重量だけでなく、デジタルマニホールド上での過熱度や過冷却度の目標値を設定することもできます
・冷凍空調機器のメンテナンスにこれらのデジタルツールを組み込むことで、現場での一連の作業記録をアプリに集約、スマホからレポート送信なども行えます
・※冷媒ボンベ・スマートバルブ・デジタルマニホールド・冷凍機またはヒートポンプにはあらかじめチャージホースを接続してください
【用途】
・冷凍空調システムやヒートポンプの冷媒充填に
【材質】
・testo560iスマートスケール
・ショルダーバッグ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スマートスケール testo 560iの型番TESTO560Iのページです。 型番TESTO560Iに関する仕様情報を記載しております。
スマートスケール testo 560iのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スマートスケール testo 560i
スマートスケール 560i 自動充填
Pt100ステンレス食品用温度計
温度計 testo 915i スマートプローブセット
testo915i 専用プローブセット
気体温度計 testo 915i-3 スマートプローブ
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格51,74168,72934,19534,19524,05523,907
通常出荷日11日目11日目19日目11日目19日目11日目
JANコード402954702475740295470247404029547004605402954702401640295470239654029547023996
トラスココード423-4074423-4101253-6557253-8138253-8141253-8137
精度±(10g+測定値の0.03%) (0 ~ 30 kg)、 ±(10g+測定値の0.05%) (30 ~ 100 kg) (動作温度 +22 °C時)±(10g+測定値の0.03%) (0 ~ 30 kg)、 ±(10g+測定値の0.05%) (30 ~ 100 kg) (動作温度 +22 °C時)±(0.15℃+0.2%rdg)---
質量(g)4360.04930.0132.000382.00044.00099.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました