ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

testo 925 液体用温度計セット

通常単価(税別)
36,037
税込単価
39,641
通常出荷日:7日目

【特長】・testo 925 は、K熱電対のためのデジタル温度計です。・浸漬温度プローブは液体や半固形...

詳細を確認
  • 本体精度にプローブ精度を加えたものがシステム精度になります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TESTO-925-LIQUID-SET
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TESTO-925-LIQUID-SETの仕様・寸法情報

トラスココード
524-9382
質量(g)
310.000
奥行(mm)
60
高さ(mm)
40
幅(mm)
135
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TESTO-925-LIQUID-SET524-9382

TESTO testo 925 液体用温度計セット
液体温度測定に。
仕様・規格
温度分解能: 0.1℃
本体温度精度: ±(0.5 ℃ + 測定値の0.3%)
プローブ温度精度: 接続プローブにより異なる
バックライト、ホールド機能、最大値 / 最小値、平均 (時間 / 複数点)、ダンピング機能、自動オフ、音アラーム、BLuetooth プリンタ (オプション)、モバイルアプリ連携
測定温度範囲(℃):-40~+400
温度最小表示(℃):0.1
幅(mm):135
奥行(mm):60
高さ(mm):40
-
質量・質量単位
310g

型番リスト

表示件数
型番
TESTO-925-LIQUID-SET
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,037
( 39,641 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・testo 925 は、K熱電対のためのデジタル温度計です。
・浸漬温度プローブは液体や半固形の温度測定に適した汎用性の高いプローブです。
・400 ℃までの液体・半固形の測定に適した浸漬温度プローブ
・アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート
・時間平均・複数点平均の算出、音アラーム
・堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイ
【用途】
・液体温度測定に。

ご注意

  • 本体精度にプローブ精度を加えたものがシステム精度になります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

testo 925 液体用温度計セットの型番TESTO-925-LIQUID-SETのページです。 型番TESTO-925-LIQUID-SETに関する仕様情報を記載しております。
testo 925 液体用温度計セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
testo 925 液体用温度計セット
testo 925 表面温度計セット
温度計 925
testo 110 ラボ用温度計セット
testo 110 基準温度計セット
testo175T2 冷蔵庫・冷凍庫用ロガーセット
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格36,03756,34725,89784,091124,64352,662
通常出荷日7日目7日目7日目7日目4日目19日目
トラスココード524-9382524-9387524-9377524-9380525-2808253-6536
質量(g)310.000314.000188.000226.000372.000196.000
奥行(mm)606028606053
高さ(mm)4028135346827
幅(mm)1352536025045089
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました