ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

赤外放射温度計 testo 104-IR BT

通常単価(税別)
36,848
税込単価
40,533
通常出荷日:7日目

【特長】・testo 104-IR BT は、表面温度と中心温度の測定が可能な温度計です・表面温度測定...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

0560-1046-60
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0560-1046-60の仕様・寸法情報

JANコード
4029547027178
トラスココード
701-7177
質量(g)
207.000
奥行(mm)
48
高さ(mm)
21
幅(mm)
178
材質1
ABS+PC
電源(V)
単4乾電池×2
測定精度(℃)
±1.5(代表値)
距離対測定範囲比(D対S)
10:1
材質2
TPE
材質3
亜鉛ダイキャスト
材質4
ステンレス
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
0560-1046-60701-7177

4029547027178
TESTO 赤外放射温度計 testo 104-IR BT
フードチェーン、レストラン、食品製造、工場、給食、倉庫に。
調理時の中心温度の確認に。
仕様・規格
中心温度(NTCサーミスタ)
測定範囲(℃):-50~+250
精度±1digit:±0.5℃ (-30.0 ~ +99.9℃ 代表値)
分解能:0.1℃
表面温度(IR)
精度±1digit:±1.5 ℃または測定値の1.5%の大きい値の方(0~+250 ℃)
分解能:0.1℃
測定温度範囲(℃):-30~+250
温度最小表示(℃):0.1
距離対測定範囲比(D対S):10:1
測定精度(℃):±1.5(代表値)
電源(V):単4乾電池×2
幅(mm):178
奥行(mm):48
高さ(mm):21
ABS+PC
TPE
亜鉛ダイキャスト
ステンレス
質量・質量単位
207g

型番リスト

表示件数
型番
0560-1046-60
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,848
( 40,533 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・testo 104-IR BT は、表面温度と中心温度の測定が可能な温度計です
・表面温度測定時、2点のレーザーが測定範囲を見やすくガイドします
・中心温度測定用プローブは折りたたみ式で、持ち運び時はコンパクト収納が可能です
・さまざまな食品の保存・製造・調理時の温度を測定でき、HACCPにおける温度管理ポイント(CP/CCP)のチェックに適しています
・モバイルアプリ testo Smart との接続により、測定値をアプリに保存し、PDFで文書化できます
【用途】
・フードチェーン、レストラン、食品製造、工場、給食、倉庫に
・調理時の中心温度の確認に
【材質】
・ABS+PC
・TPE
・亜鉛ダイキャスト
・ステンレス

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

赤外放射温度計 testo 104-IR BTの型番0560-1046-60のページです。 型番0560-1046-60に関する仕様情報を記載しております。
赤外放射温度計 testo 104-IR BTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
赤外放射温度計 testo 104-IR BT
testo 110 温度計
testo 922 温度計
温度計 testo 110 Food
温度計 925
温度計 表面&空気セット
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格36,84827,74630,51033,27425,89740,629
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
JANコード402954702717840295470257094029547025761402954702700040295470257784029547027802
トラスココード701-7177524-9383524-9386701-7178524-9377686-6197
質量(g)207.000187.000191.000187.000188.000188.000
奥行(mm)486060602860
高さ(mm)2128282813528

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました