17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

温湿度データロガー(Bluetooth)

温湿度データロガー(Bluetooth)
通常単価(税別)
27,887
税込単価
30,676
通常出荷日:7日目

【特長】・手のひらに収まるミニサイズ、軽量35gです・測定値が読みやすい大画面です・本体画面で最大/最...

詳細を確認
  • モバイルアプリをダウンロード
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
0572-1743-01697-9162

4029547027758
TESTO 温湿度データロガー(Bluetooth) testo 174H BT(白)
作業環境、倉庫の温湿度管理、温湿度マッピングに。
仕様・規格
センサ:NTCサーミスタ(温度)、静電容量式(湿度)
温度測定精度:±0.5(-30~70℃)
温度分解能:0.1℃
湿度精度:±3%RH
湿度分解能:0.1%RH
測定間隔:1分~24時間
メモリ数:16000データ
HACCP International 認証
チャンネル:2(内蔵)
保護等級:IP20
測定温度範囲(℃):-20~70
温度最小表示(℃):0.1
測定湿度範囲(%RH):0~100
湿度最小表示(%RH):0.1
幅(mm):38
奥行(mm):18.5
高さ(mm):60
インターフェース:Bluetooth(モバイルアプリ)
センサー:NTCサーミスタ(温度)・静電容量式(湿度)
データメモリー数:16000
使用温度範囲(℃):-20~+70
測定精度(℃):±0.5
バッテリー交換:可能
電源:コイン型リチウム電池(CR2032)×2個(付属)
色:ホワイト
プラスチック
質量・質量単位
35g
0572-1743-02697-9160

4029547027796
TESTO 温湿度データロガー(Bluetooth) testo 174H BT(黒)
作業環境、倉庫の温湿度管理、温湿度マッピングに。
仕様・規格
センサ:NTCサーミスタ(温度)、静電容量式(湿度)
温度測定精度:±0.5(-30~70℃)
温度分解能:0.1℃
湿度精度:±3%RH
湿度分解能:0.1%RH
測定間隔:1分~24時間
メモリ数:16000データ
HACCP International 認証
チャンネル:2(内蔵)
保護等級:IP20
測定温度範囲(℃):-20~70
温度最小表示(℃):0.1
測定湿度範囲(%RH):0~100
湿度最小表示(%RH):0.1
幅(mm):38
奥行(mm):18.5
高さ(mm):60
インターフェース:Bluetooth(モバイルアプリ)
センサー:NTCサーミスタ(温度)・静電容量式(湿度)
データメモリー数:16000
使用温度範囲(℃):-20~+70
測定精度(℃):±0.5
バッテリー交換:可能
電源:コイン型リチウム電池(CR2032)×2個(付属)
色:ブラック
プラスチック
質量・質量単位
35g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4029547027758
697-9162
1個
4029547027796
697-9160
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,887
( 30,676 )
7日目
27,887
( 30,676 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手のひらに収まるミニサイズ、軽量35gです
・測定値が読みやすい大画面です
・本体画面で最大/最小値/しきい値逸脱を表示します
・高精度±3%の湿度センサ
・モバイルアプリでBluetooth接続し、設定・データ抽出
・汎用コイン電池(CR2032×2)を使用、交換が簡単です
【用途】
・作業環境、倉庫の温湿度管理、温湿度マッピングに
【材質】
・プラスチック

ご注意

  • モバイルアプリをダウンロード
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

温湿度データロガー(Bluetooth)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温湿度データロガー(Bluetooth)
温湿度データロガー(USB)
温湿度データロガー 175 H1
温度データロガー(NTCサーミスタ)USB/Bluetooth
testo175T2 冷蔵庫・冷凍庫用ロガーセット
testo175T3 1000℃対応熱電対ロガーセット
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格27,88722,212113,11716,637 -52,66256,790
通常出荷日7日目7日目1日目7日目19日目19日目
バッテリー交換可能可能可能
データメモリー数160001600010000001600010000001000000
質量(g)35.00035.00013035.000196.000452.000
奥行(mm)18.518.55318.55355
高さ(mm)606027602730
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト