ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

赤外線サーモグラフィ testo 883-2 望遠レンズセット

赤外線サーモグラフィ testo 883-2 望遠レンズセット 0563-8838
通常単価(税別)
920,590円
税込単価
1,012,649円
通常出荷日:19日目

【特長】・testo883-2望遠レンズセットは42°の広角レンズに9°の望遠レンズが付属した高画質赤...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

0563-8838
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0563-8838の仕様・寸法情報

JANコード
4029547026355
トラスココード
594-9126
質量(g)
824.000
材質1
ABS
電源(V)
3.7
空間分解能(mrad)
2.3mrad/0.7
測定視野角(°)
42°×32°/12°×9
ディスプレイサイズ
3.5インチ
赤外線解像度(ピクセル)
320×240
使用温度範囲(℃)
-15~+50 °C
材質2
プラスチック
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
0563-8838594-9126

4029547026355
TESTO 赤外線サーモグラフィ testo 883-2 望遠レンズセット
住宅の外壁の浮きやクラックからの水の浸透のチェックに。
分電盤の温度異常確認に。
仕様・規格
画素数:320×240(SR:640×480)
温度分解能: 0.04℃(40 mK)以下
マニュアルフォーカス
最小焦点郷里: 10cm(広角)/50cm(望遠)
測定温度範囲(℃):-30~+650
温度最小表示(℃):0.04
測定視野角(°):42°×32°/12°×9
空間分解能(mrad):2.3mrad/0.7
使用温度範囲(℃):-15~+50 °C
赤外線解像度(ピクセル):320×240
ディスプレイサイズ:3.5インチ
電源(V):3.7
幅(mm):171
奥行(mm):95
高さ(mm):236
EMC、RED、WEEE、RoHS、REACH
ABS
プラスチック
質量・質量単位
824g

型番リスト

表示件数
型番
0563-8838
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
920,590円
( 1,012,649円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・testo883-2望遠レンズセットは42°の広角レンズに9°の望遠レンズが付属した高画質赤外線サーモグラフィです
・被写体との距離が狭くても広角レンズにより広範囲の撮影に対応できます
・最小撮影距離は10cm、マニュアルフォーカスタイプなので、近接撮影でも焦点合わせを確実に行うことができます
・タッチスクリーン搭載、デジタルズーム機能、巡回業務に適した場所認識機能、特定の温度帯を強調表示するアイソサーム機能など実用的な機能を搭載しています
【用途】
・住宅の外壁の浮きやクラックからの水の浸透のチェックに
・分電盤の温度異常確認に
【材質】
・ABS
・プラスチック

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

赤外線サーモグラフィ testo 883-2 望遠レンズセットの型番0563-8838のページです。 型番0563-8838に関する仕様情報を記載しております。
赤外線サーモグラフィ testo 883-2 望遠レンズセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
赤外線サーモグラフィ testo 883-2 望遠レンズセット
赤外線サーモグラフィ testo 883-2
赤外線サーモグラフィー 望遠レンズセット
温度計 testo 110 Food
赤外放射温度計 testo 104-IR BT
食用油テスター
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格920,590円692,124円872,202円33,274円36,848円83,759円
通常出荷日19日目19日目19日目7日目7日目7日目
JANコード402954702635540295470263244029547023873402954702700040295470271784029547026874
トラスココード594-9126594-9115243-0233701-7178701-7177701-7180
質量(g)824.000824.000824.000187.000207.000255.000
材質1ABSABSPC(プラスチック)/ABSABS+PCABS+PCTPE
電源(V)3.73.73.7単3乾電池×3単4乾電池×2単4乾電池×2

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました