ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

気体温度計 testo 915i-3 スマートプローブ

気体温度計 testo 915i-3 スマートプローブ 0563-3915-08
通常単価(税別)
23,907
税込単価
26,298
通常出荷日:11日目

【特長】・testo915iのハンドルと専用気体プローブのセットです・室内やダクト内の温度測定に最適で...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

0563-3915-08
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0563-3915-08の仕様・寸法情報

JANコード
4029547023996
トラスココード
253-8137
質量(g)
99.000
奥行(mm)
228
幅(mm)
31
液部
31

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
0563-3915-08253-8137

4029547023996
TESTO 気体温度計 testo 915i-3 スマートプローブ
室内やダクト内の気体温度の測定に。
仕様・規格
測定範囲:-50~+400 ℃
分解能:0.1 ℃
応答速度 t90:60秒
長距離Bluetooth
測定温度範囲(℃):-50~+400
温度最小表示(℃):0.1
幅(mm):31
奥行(mm):228
液部:31
-
質量・質量単位
99g

型番リスト

表示件数
型番
0563-3915-08
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,907
( 26,298 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・testo915iのハンドルと専用気体プローブのセットです
・室内やダクト内の温度測定に最適です
・専用アプリをインストールしたスマホ/タブレットおよびテストー測定器とBluetoothでつながり、測定・記録・文書化に対応します
・モバイルアプリによるワイヤレス測定・記録・文書化ができます
・測定データはPDFレポートやCSVファイルとしてエクスポート可能です
【用途】
・室内やダクト内の気体温度の測定に
【材質】
・testo915iスマートハンドル
・気体温度プローブ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

気体温度計 testo 915i-3 スマートプローブの型番0563-3915-08のページです。 型番0563-3915-08に関する仕様情報を記載しております。
気体温度計 testo 915i-3 スマートプローブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
気体温度計 testo 915i-3 スマートプローブ
浸漬温度計 testo 915i-1 スマートプローブ
素線タイプ温度計 testo 915i-4 スマートプローブ
温度計 testo 915i スマートプローブセット
testo915i 専用プローブセット
testo 110 温度計
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格23,90723,90722,91234,19524,05527,746
通常出荷日11日目19日目11日目11日目19日目7日目
JANコード402954702399640295470239724029547024009402954702401640295470239654029547025709
トラスココード253-8137253-8147253-8143253-8138253-8141524-9383
質量(g)99.00099.00096.000382.00044.000187.000
奥行(mm)228244929703860
幅(mm)31313118044135
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました