ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

スマートマニホールド testo550i(温度プローブ無線式)

スマートマニホールド testo550i(温度プローブ無線式) 0564-3550-55
通常単価(税別)
66,739
税込単価
73,413
通常出荷日:11日目

【特長】・スマートマニホールドtesto 550iは、スマホ/タブレットのアプリで操作する、新しいコン...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

0564-3550-55
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0564-3550-55の仕様・寸法情報

JANコード
4029547024160
トラスココード
253-8150
質量(g)
2296.000
圧力レンジ(MPa)
-0.1 ~ 6.0
最小目盛(MPa)
0.001
接続口径
1/4インチフレア×3
対応冷媒
R32・R410A・R22・R407Cなど約90種
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
0564-3550-55253-8150

4029547024160
TESTO スマートマニホールド testo 550i セット
冷凍空調装置の冷媒管理に。
ヒートポンプの冷媒管理に。
仕様・規格
測定範囲:ゲージ圧 -0.1~+6 MPa、温度 -40~+150 ℃
耐圧:+6.5MPa
演算項目:飽和温度(蒸発温度・凝縮温度)、過熱度・過冷却度
接続口径:1/4インチフレア×3
対応冷媒:R32・R410A・R22・R407Cなど約90種
圧力レンジ(MPa):-0.1 ~ 6.0
最小目盛(MPa):0.001
-
質量・質量単位
2296g

型番リスト

表示件数
型番
0564-3550-55
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,739
( 73,413 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スマートマニホールドtesto 550iは、スマホ/タブレットのアプリで操作する、新しいコンセプトのマニホールドです
・軽量コンパクトかつ防塵防水のボディを搭載し、アプリにより高精細な表示、高度な演算、測定データの記録・文書化に対応します
・優れた操作性と耐久性で、エアコン・冷凍機の試運転・サービス・メンテナンスの時間短縮と効率化を実現します
・防塵防水(IP54)があり、軽量コンパクト(595 g)です
・簡単操作やグラフィック表示ができます
・プロフェッショナルな演算機能と測定モード: 飽和温度・過熱度・過冷却度・真空引きモード・気密試験モードがございます
【用途】
・冷凍空調装置の冷媒管理に
・ヒートポンプの冷媒管理に
【材質】
・testo550i×1
・testo115i(無線)×2
・専用ケース

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スマートマニホールド testo550i(温度プローブ無線式)の型番0564-3550-55のページです。 型番0564-3550-55に関する仕様情報を記載しております。
スマートマニホールド testo550i(温度プローブ無線式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スマートマニホールド testo550i(温度プローブ無線式)
デジタルマニホールド testo550sセット(温度プローブ無線式)
デジタルマニホールド testo550sベーシックセット(温度プローブ有線式)
デジタルマニホールド testo557sセット(4バルブ)(温度プローブ無線式)
デジタルマニホールド testo 558s
デジタルマニホールド testo 558s セット
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格66,73980,37477,204100,45298,683138,480
通常出荷日11日目11日目11日目8日目7日目7日目
JANコード4029547024160---40295470282294029547028267
トラスココード253-8150---712-5754712-5761
質量(g)2296.000---1300.01300.0
圧力レンジ(MPa)-0.1 ~ 6.0----0.1 ~ 6.0-0.1 ~ 6.0
最小目盛(MPa)0.001---0.0010.001

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました