ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

スマートスケール 560i 自動充填

通常単価(税別)
68,729
税込単価
75,602
通常出荷日:11日目

【特長】・testo560i スマートスケール自動充填セットは、冷凍機やヒートポンプへの冷媒充填を効率...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TESTO560I-SET
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TESTO560I-SETの仕様・寸法情報

JANコード
4029547024740
トラスココード
423-4101
精度
±(10g+測定値の0.03%) (0 ~ 30 kg)、 ±(10g+測定値の0.05%) (30 ~ 100 kg) (動作温度 +22 °C時)
質量(g)
4930.0
測定流体
冷媒(バルブ)
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TESTO560I-SET423-4101

4029547024740
TESTO スマートスケール testo 560i 自動充填セット
冷凍空調システムやヒートポンプの冷媒充填に。
仕様・規格
スマートスケール精度(at 22℃):±(10g+測定値の0.03%)(0~30kg)、±(10g+測定値の0.05%)(30~100kg)
スマートスケール接続:Bluetooth 4.2
スマートスケールバッテリ:単3乾電池×4本
スマートバルブバッテリ:9V角形アルカリ乾電池×1本
動作環境:温度-10~+50°C、湿度0~80%rH
精度:±(10g+測定値の0.03%) (0 ~ 30 kg)、 ±(10g+測定値の0.05%) (30 ~ 100 kg) (動作温度 +22 °C時)
測定流体:冷媒(バルブ)
測定範囲(kg):0~100
分解能(kg):0.01
-
質量・質量単位
4.93kg

型番リスト

表示件数
型番
TESTO560I-SET
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,729
( 75,602 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・testo560i スマートスケール自動充填セットは、冷凍機やヒートポンプへの冷媒充填を効率的に行うためのデジタルツールです
・別売のデジタルマニホールドを使用せずに、アプリ(無料)を取り込んだスマホ・タブレットのみでも操作可能です
・スマートスケール、スマートバルブ、マニホールドを組み合わせることで、重量または過熱度・過冷却度の目標値に従い自動充填が可能です
・冷凍空調機器のメンテナンスにこれらのデジタルツールを組み込むことで、現場での一連の作業記録をアプリに集約、スマホからレポート送信なども行えます
・冷媒ボンベ・スマートバルブ・デジタルマニホールド・冷凍機またはヒートポンプにはあらかじめチャージホースを接続してください
【用途】
・冷凍空調システムやヒートポンプの冷媒充填に
【材質】
・testo560iスマートスケール
・スマートバルブ
・ショルダーバッグ(型番:0516 1000)
・乾電池(単3乾電池×4本)
・9V角形アルカリ乾電池×1本

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スマートスケール 560i 自動充填の型番TESTO560I-SETのページです。 型番TESTO560I-SETに関する仕様情報を記載しております。
スマートスケール 560i 自動充填のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スマートスケール 560i 自動充填
スマートスケール testo 560i
Pt100ステンレス食品用温度計
温度計 testo 915i スマートプローブセット
testo915i 専用プローブセット
気体温度計 testo 915i-3 スマートプローブ
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格68,72951,74134,19534,19524,05523,907
通常出荷日11日目11日目19日目11日目19日目11日目
JANコード402954702474040295470247574029547004605402954702401640295470239654029547023996
トラスココード423-4101423-4074253-6557253-8138253-8141253-8137
精度±(10g+測定値の0.03%) (0 ~ 30 kg)、 ±(10g+測定値の0.05%) (30 ~ 100 kg) (動作温度 +22 °C時)±(10g+測定値の0.03%) (0 ~ 30 kg)、 ±(10g+測定値の0.05%) (30 ~ 100 kg) (動作温度 +22 °C時)±(0.15℃+0.2%rdg)---
質量(g)4930.04360.0132.000382.00044.00099.000
測定流体冷媒(バルブ)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました