ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

素線タイプ温度計 testo 915i-4 スマートプローブ

素線タイプ温度計 testo 915i-4 スマートプローブ 0563-4915-08
通常単価(税別)
22,912
税込単価
25,203
通常出荷日:11日目

【特長】・testo915iのハンドルと専用素線プローブのセットです・専用アプリをインストールしたスマ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

0563-4915-08
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0563-4915-08の仕様・寸法情報

JANコード
4029547024009
トラスココード
253-8143
質量(g)
96.000
奥行(mm)
929
幅(mm)
31
液部
31

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
0563-4915-08253-8143

4029547024009
TESTO 素線タイプ温度計 testo 915i-4 スマートプローブ仕様・規格
精度:±1.0 ℃(-30~+80 ℃)、±(0.7 ℃ + 測定値の1 %)(-50~-30 ℃)、±(0.2 ℃+ 測定値の1%)(+80~+400 ℃)
分解能:0.1 ℃
応答速度t90:3秒
長距離Bluetooth
測定温度範囲(℃):-50~+400
温度最小表示(℃):0.1
幅(mm):31
奥行(mm):929
液部:31
-
質量・質量単位
96g

型番リスト

表示件数
型番
0563-4915-08
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,912
( 25,203 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・testo915iのハンドルと専用素線プローブのセットです
・専用アプリをインストールしたスマホ/タブレットおよびテストー測定器とBluetoothでつながり、測定・記録・文書化に対応します
・ファイバーグラス被覆ケーブル付きの温度プローブ(プローブ長800mm)です
・モバイルアプリによるワイヤレス測定・記録・文書化ができます
・測定データはPDFレポートやCSVファイルとしてエクスポート可能です
・testo 915i スマートハンドル
・素線タイプ温度プローブ
【用途】
・あらゆる温度測定の用途に使用することができます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

素線タイプ温度計 testo 915i-4 スマートプローブの型番0563-4915-08のページです。 型番0563-4915-08に関する仕様情報を記載しております。
素線タイプ温度計 testo 915i-4 スマートプローブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
素線タイプ温度計 testo 915i-4 スマートプローブ
気体温度計 testo 915i-3 スマートプローブ
浸漬温度計 testo 915i-1 スマートプローブ
温度計 testo 915i スマートプローブセット
testo915i 専用プローブセット
testo 110 温度計
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格22,91223,90723,90734,19524,05527,746
通常出荷日11日目11日目19日目11日目19日目7日目
JANコード402954702400940295470239964029547023972402954702401640295470239654029547025709
トラスココード253-8143253-8137253-8147253-8138253-8141524-9383
質量(g)96.00099.00099.000382.00044.000187.000
奥行(mm)929228244703860
幅(mm)31313118044135
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました