ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

宅配ボックス ダイヤル/キー2way 73L大容量 工事不要 盗難防止 グレー

宅配ボックス ダイヤル/キー2way 73L大容量 工事不要 盗難防止 グレー 6300051831
通常単価(税別)
33,784円
税込単価
37,162円
通常出荷日:11日目

【特長】・留守中も荷物の受け取りができる据え置き型宅配ボックスです。・受け取りのため在宅する必要がなく...

詳細を確認
  • ・商品詳細でご不明な点がございましたらご注文前にご相談ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300051831
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300051831の仕様・寸法情報

JANコード
4571307414938
質量(g)
11400.0
トラスココード
632-8379
材質1
鉄

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300051831632-8379

4571307414938
グリーンクロス 宅配ボックス ダイヤル/キー2way 73L大容量 工事不要 盗難防止 グレー
・自宅への帰りが遅い、置き配は盗難が心配、荷物が雨に濡れてしまわないか心配という方などに。
仕様・規格
耐荷重(kg):20
幅(cm):38
奥行(cm):32
高さ(cm):72
受け取りサイズ(cm):W28以下×D26以下×H57以下(重量:20kgまで)
重量(kg):8.9
付属品:ダイヤル南京錠×1、解錠用キー×2、ワイヤー×1、固定用アンカー×4、配達員説明用マグネットシート×1、取扱説明書×1
鉄
質量・質量単位
11.4kg

型番リスト

表示件数
型番
6300051831
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,784円
( 37,162円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・留守中も荷物の受け取りができる据え置き型宅配ボックスです。
・受け取りのため在宅する必要がなくなる。
・1回の受け取りで済むため、再配達の手間がなくなる。
・対面での荷物の受け取りが困難な場合にも便利。
・工事不要で手軽設置。
・ゆったり収納できる大容量73Lです。
・自動でダイヤルを0に戻す、0リターン機能付きで、より安全により使いやすくなっております。
【用途】
・・自宅への帰りが遅い、置き配は盗難が心配、荷物が雨に濡れてしまわないか心配という方などに。
【材質】
・鉄

ご注意

  • ・商品詳細でご不明な点がございましたらご注文前にご相談ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

宅配ボックス ダイヤル/キー2way 73L大容量 工事不要 盗難防止 グレーの型番6300051831のページです。 型番6300051831に関する仕様情報を記載しております。
宅配ボックス ダイヤル/キー2way 73L大容量 工事不要 盗難防止 グレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
宅配ボックス ダイヤル/キー2way 73L大容量 工事不要 盗難防止 グレー
宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Lユニット TBX-D4L
ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Lユニット
Mr.シャッターマン ダンディ 盗難防止バー
ハニーケース2(樹脂ボックス・転倒防止脚付)
宅配ボックス TBKシリーズ
メーカーグリーンクロスダイケンダイケンタクボサカエアイリスオーヤマ
通常価格33,784円161,336円138,100円 -6,333円 -180,183円 -18,618円
通常出荷日11日目19日目19日目19日目3日目1日目
JANコード4571307414938-----
質量(g)11400.0-----
トラスココード632-8379-----
材質1鉄-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました