ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

フェンス用補助ダブルアームスタンド

フェンス用補助ダブルアームスタンド 6300049049
通常単価(税別)
14,515
税込単価
15,967
通常出荷日:11日目

【特長】・仮設フェンス用の補強スタンドです・地面に単管を打ち込むことができない場所でも設置可能です・フ...

詳細を確認
  • フェンスが転倒しないことを保証するものではございません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300049049
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300049049の仕様・寸法情報

JANコード
4582643483359
トラスココード
629-6680
質量(g)
10700.0
材質1
スチール

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300049049629-6680

4582643483359
グリーンクロス フェンス用補助ダブルアームスタンド
仮設フェンスの転倒防止に。
フェンスの自立補強に。
仕様・規格
F型アームサイズ(mm):高さ1250×幅334
ベース(mm):高さ300×幅500×奥行150
表面処理:銀色溶融亜鉛メッキ
付属品:ボンジョイント×1
F型アーム重量(kg):3.6
ベース重量(kg):6.5
継手ボンジョイント重量(g):590
スチール
質量・質量単位
10.7kg

型番リスト

表示件数
型番
6300049049
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,515
( 15,967 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・仮設フェンス用の補強スタンドです
・地面に単管を打ち込むことができない場所でも設置可能です
・フェンスの後ろから掴んで補強、自立可能な補助スタンドです
・別売りのウェイトを重ねる事で固定力がアップします
・傾斜地でも設置可能です
・ダブルアームスタンドの上下をボンジョイントを使用して組立してください
【用途】
・仮設フェンスの転倒防止に
・フェンスの自立補強に
【材質】
・スチール

ご注意

  • フェンスが転倒しないことを保証するものではございません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フェンス用補助ダブルアームスタンドの型番6300049049のページです。 型番6300049049に関する仕様情報を記載しております。
フェンス用補助ダブルアームスタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェンス用補助ダブルアームスタンド
コンフォーフェニックス用固定補助プレート
フェンスフェンス用バンド
フェンス重石
マンホール屏風用シート 四面
スライド扉付フェンス
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格14,51533,4227096,36737,77132,101
通常出荷日11日目19日目2日目8日目11日目11日目
JANコード458264348335945800464707544562461489528456246148353345826434686464582643483380
トラスココード629-6680384-2887783-7836783-7828597-8889629-6837
質量(g)10700.020000200.09000.02100.022500.0
材質1スチール鉄(どぶメッキ)ドブメッキ製鋳物ドブメッキ製PVCスチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト