ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

スライド扉付フェンス

スライド扉付フェンス 1104520206
通常単価(税別)
30,717円
税込単価
33,789円
通常出荷日:11日目

【特長】・フェンス部分のメッキ加工時のバリを除去しています・従来品はフェンス部分と支柱が溶接でしたが、...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1104520206
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1104520206の仕様・寸法情報

JANコード
4582643483380
トラスココード
629-6837
質量(g)
22500.0
材質1
スチール
材質2
加工:ドブメッキ
パイプ径(mm)
32
奥行(mm)
35
高さ(mm)
1800
幅(mm)
1800
開口幅(mm)
820
色
シルバー
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
1104520206629-6837

4582643483380
グリーンクロス メッキオールネットフェンス2 スライド扉付 1800×1800mm
仮設フェンス設置時の出入口に。
開閉スペースのない狭い場所での設置に。
仕様・規格
色:シルバー
奥行(mm):35
高さ(mm):1800
パイプ径(mm):32
開口幅(mm):820
幅(mm):1800
スチール
加工:ドブメッキ
質量・質量単位
22.5kg

型番リスト

表示件数
型番
1104520206
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,717円
( 33,789円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フェンス部分のメッキ加工時のバリを除去しています
・従来品はフェンス部分と支柱が溶接でしたが、ボルト止めに変更されています
・スライド式なので、扉をあけるスペースがない場所でも使えるため、設置場所を選びません
【用途】
・仮設フェンス設置時の出入口に
・開閉スペースのない狭い場所での設置に
【材質】
・スチール
・加工:ドブメッキ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スライド扉付フェンスの型番1104520206のページです。 型番1104520206に関する仕様情報を記載しております。
スライド扉付フェンスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライド扉付フェンス
扉付フェンス
フェンスフェンス用バンド
扉付メッキオールネットフェンス2 1800×900mm
フェンス重石
フェンス用補助ダブルアームスタンド
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格30,717円22,899円803円16,692円6,455円13,328円
通常出荷日11日目11日目2日目11日目8日目11日目
JANコード458264348338045826434833664562461489528458264348337345624614835334582643483359
トラスココード629-6837629-7045783-7836629-6851783-7828629-6680
質量(g)22500.018000.0200.07000.09000.010700.0
材質1スチールスチールドブメッキ製スチール鋳物ドブメッキ製スチール
材質2加工:ドブメッキ加工:ドブメッキ金網---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました