ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

メッキガードフェンス2 H1800×W1800

メッキガードフェンス2 H1800×W1800 1104511300
通常単価(税別)
15,825円
税込単価
17,408円
通常出荷日:11日目

【特長】・メッキガードフェンス2は現場周辺の安全環境を守るフェンスです・安全第一の文字が入ったトラ柄の...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1104511300
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1104511300の仕様・寸法情報

JANコード
4582643496601
トラスココード
676-9690
質量(g)
12000.0
材質1
スチール
パイプ径(mm)
32
高さ(mm)
1800
幅(mm)
1800
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
1104511300676-9690

4582643496601
グリーンクロス メッキガードフェンス2 H1800×W1800
工事現場、イベント、作業場などのフェンスに。
立入禁止区域や危険場所などのバリケードに。
仕様・規格
高さ(mm):1800
パイプ径(mm):32
幅(mm):1800
加工:ドブメッキ
スチール
質量・質量単位
12kg

型番リスト

表示件数
型番
1104511300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,825円
( 17,408円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッキガードフェンス2は現場周辺の安全環境を守るフェンスです
・安全第一の文字が入ったトラ柄のデザインが注意を促します
・スチール製のフェンスで、ドブメッキ加工を施しているので錆びにくくなっています
・ネット部と支柱がプレートの挟み込みによるボルト締めになっています
・フェンス部分のドブメッキ加工時に発生するバリが除去されています
【用途】
・工事現場、イベント、作業場などのフェンスに
・立入禁止区域や危険場所などのバリケードに
【材質】
・スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メッキガードフェンス2 H1800×W1800の型番1104511300のページです。 型番1104511300に関する仕様情報を記載しております。
メッキガードフェンス2 H1800×W1800のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メッキガードフェンス2 H1800×W1800
メッキデザインフェンス2 犬・ヨット H1800×W1800
扉付メッキオールネットフェンス2 1800×900mm
扉付フェンス
スライド扉付フェンス
GENTI ガード2 900
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格15,825円23,731円16,692円22,899円30,717円78,517円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
JANコード458264349660145826434966254582643483373458264348336645826434833804580646360653
トラスココード676-9690676-9695629-6851629-7045629-6837401-3714
質量(g)12000.012000.07000.018000.022500.012000.0
材質1スチールスチールスチールスチールスチール鉄(亜鉛メッキ仕上げ)
パイプ径(mm)3232323232-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました