ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

コンフォーフェニックス用固定補助プレート

コンフォーフェニックス用固定補助プレート 6300024159
通常単価(税別)
33,422
税込単価
36,764
通常出荷日:19日目

【特長】・フェニックス転倒防止用の固定補助プレートです【用途】・フェニックス転倒防止用に【材質】・鉄(...

詳細を確認
  • 受注生産品になります。
  • 3週間ほど納期かかります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300024159
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300024159の仕様・寸法情報

JANコード
4580046470754
トラスココード
384-2887
質量(g)
20000
材質1
鉄(どぶメッキ)
本体寸法(mm)奥行
910
本体寸法(mm)高さ
3
本体寸法(mm)幅
910
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300024159384-2887

4580046470754
グリーンクロス コンフォーフェニックス用固定補助プレート
フェニックス転倒防止用に。
仕様・規格
本体寸法(mm)幅:910
本体寸法(mm)奥行:910
本体寸法(mm)高さ:3
鉄(どぶメッキ)
質量・質量単位
20kg

型番リスト

表示件数
型番
6300024159
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,422
( 36,764 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フェニックス転倒防止用の固定補助プレートです
【用途】
・フェニックス転倒防止用に
【材質】
・鉄(どぶメッキ)

ご注意

  • 受注生産品になります。
  • 3週間ほど納期かかります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンフォーフェニックス用固定補助プレートの型番6300024159のページです。 型番6300024159に関する仕様情報を記載しております。
コンフォーフェニックス用固定補助プレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンフォーフェニックス用固定補助プレート
フェンス用補助ダブルアームスタンド
フェンスフェンス用バンド
マンホール屏風用シート 四面
メッキガードフェンス2 H1800×W1800
スライド扉付フェンス
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格33,42214,51570937,77116,87132,101
通常出荷日19日目11日目2日目11日目11日目11日目
JANコード458004647075445826434833594562461489528458264346864645826434966014582643483380
トラスココード384-2887629-6680783-7836597-8889676-9690629-6837
質量(g)2000010700.0200.02100.012000.022500.0
材質1鉄(どぶメッキ)スチールドブメッキ製PVCスチールスチール
本体寸法(mm)奥行910-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト