ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

扉付メッキオールネットフェンス2 1800×900mm

扉付メッキオールネットフェンス2 1800×900mm 1104520205
通常単価(税別)
17,857
税込単価
19,643
通常出荷日:11日目

【特長】・フェンス部分のメッキ加工時のバリを除去しています・従来品はフェンス部分と支柱が溶接でしたが、...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1104520205
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1104520205の仕様・寸法情報

JANコード
4582643483373
トラスココード
629-6851
質量(g)
7000.0
材質1
スチール
パイプ径(mm)
32
奥行(mm)
35
高さ(mm)
1800
幅(mm)
900

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
1104520205629-6851

4582643483373
グリーンクロス 扉付メッキオールネットフェンス2 1800×900mm
仮設フェンス設置時の出入口に。
仕様・規格
奥行(mm):35
高さ(mm):1800
パイプ径(mm):32
幅(mm):900
加工:ドブメッキ
スチール
質量・質量単位
7kg

型番リスト

表示件数
型番
1104520205
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,857
( 19,643 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フェンス部分のメッキ加工時のバリを除去しています
・従来品はフェンス部分と支柱が溶接でしたが、ボルト止めに変更されています
・扉で開くタイプのフェンスになります
【用途】
・仮設フェンス設置時の出入口に
【材質】
・スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扉付メッキオールネットフェンス2 1800×900mmの型番1104520205のページです。 型番1104520205に関する仕様情報を記載しております。
扉付メッキオールネットフェンス2 1800×900mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扉付メッキオールネットフェンス2 1800×900mm
スライド扉付フェンス
メッキガードフェンス2 H1800×W1800
メッキデザインフェンス2 犬・ヨット H1800×W1800
GENTI ガード2 900
GENTI ガード2 600
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格17,85732,10116,87125,25179,25558,135
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
JANコード458264348337345826434833804582643496601458264349662545806463606534580646360646
トラスココード629-6851629-6837676-9690676-9695401-3714401-3684
質量(g)7000.022500.012000.012000.012000.08000.0
材質1スチールスチールスチールスチール鉄(亜鉛メッキ仕上げ)鉄(亜鉛メッキ仕上げ)
パイプ径(mm)32323232--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト