ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

透明防護楯エッジガード無し

透明防護楯エッジガード無し 6300033052
通常単価(税別)
44,288円
税込単価
48,717円
通常出荷日:11日目

【特長】・シリコンハードコード加工により、傷がつきにくく透明性が長く続きます・投石、鉄パイプ等の凶打か...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300033052
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300033052の仕様・寸法情報

JANコード
4580646388350
トラスココード
432-6621
質量(g)
2800.0
材質1
ポリカーボネート樹脂
高さ(mm)
800
幅(mm)
460
持ち手
2個
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300033052432-6621

4580646388350
グリーンクロス 透明防護楯エッジガード無し JCT-80
投石、鉄パイプ等からの保護に。
仕様・規格
幅(mm):460
高さ(mm):800
持ち手:2個
ポリカーボネート樹脂
質量・質量単位
2.8kg

型番リスト

表示件数
型番
6300033052
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,288円
( 48,717円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリコンハードコード加工により、傷がつきにくく透明性が長く続きます
・投石、鉄パイプ等の凶打から防護します
・材質に自己消火性があり、火炎瓶などの火災から守る事ができます
・把手は折りたたみ式で、積み重ねて収納できます
・エッジガードがなく、全面透明になっています
【用途】
・投石、鉄パイプ等からの保護に
【材質】
・ポリカーボネート樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

透明防護楯エッジガード無しの型番6300033052のページです。 型番6300033052に関する仕様情報を記載しております。
透明防護楯エッジガード無しのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
透明防護楯エッジガード無し
GENTI ガード2 900
GENTI ガード2 600
パイプ柵 JPS-11A
メッキデザインフェンス2 犬・ヨット H1800×W1800
安全単管バリケードナデシコブルー
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格44,288円78,517円55,948円46,189円23,731円7,727円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目9日目
JANコード458064638835045806463606534580646360646458064622644745826434966254562461483571
トラスココード432-6621401-3714401-3684212-6793676-9695854-7585
質量(g)2800.012000.08000.012500.012000.02400.0
材質1ポリカーボネート樹脂鉄(亜鉛メッキ仕上げ)鉄(亜鉛メッキ仕上げ)スチールパイプスチールポリエチレン(PE)
高さ(mm)80025259201800755
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました