ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

BEST ウッドワーカーツールキット クラフトマスター

BEST ウッドワーカーツールキット クラフトマスター PAL-234
通常単価(税別)
11,486円
税込単価
12,635円
通常出荷日:5日目

【特長】・日曜大工に完全対応した33アイテムをピックアップしたツールセットです・ユーザーの声を一番に厳...

詳細を確認
  • <のこぎり>刃部は鋭利に加工されています。お取り扱いには十分注意してください。
  • <小物ケース>本体はプラスチック製ですので、火気に近づけないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PAL-234
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PAL-234の仕様・寸法情報

ケース色
オレンジ
セット内容(点)
33
ケース寸法(mm)奥行
275
ケース寸法(mm)間口
470
ケース寸法(mm)高さ
87
JANコード
4991347702169
質量(g)
3600.000
トラスココード
407-2574

型番リスト

表示件数
型番
PAL-234
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,486円
( 12,635円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・日曜大工に完全対応した33アイテムをピックアップしたツールセットです
・ユーザーの声を一番に厳選したアイテムをセットアップしました
・日曜大工はもちろん、ホームリペア、ホビーなどなんでもこなせるパーフェクトセットになっています
・外箱には各工具の使用説明がイラスト付きで掲載されているので、ビギナーでも安心です
・のこぎり(替刃式)
・ネイルハンマー
・万能ばさみ
・ペンチ
・モンキーレンチ

ご注意

  • <のこぎり>刃部は鋭利に加工されています。お取り扱いには十分注意してください。
  • <小物ケース>本体はプラスチック製ですので、火気に近づけないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
PAL-234407-2574

4991347702169
ベストツール BEST ウッドワーカーツールキット クラフトマスター仕様・規格
専用ブローケース入り
切断能力:<ペンチ>鉄線1.5mmφまで、<万能ばさみ>トタン板0.5mm厚まで、アルミ線・銅線1.5mmφまで、小枝5mmφまで
ケース寸法(mm)間口:470
ケース寸法(mm)奥行:275
ケース寸法(mm)高さ:87
セット内容(点):33
ケース色:オレンジ
-
質量・質量単位
3600g
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

BEST ウッドワーカーツールキット クラフトマスターの型番PAL-234のページです。 型番PAL-234に関する仕様情報を記載しております。
BEST ウッドワーカーツールキット クラフトマスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BEST ウッドワーカーツールキット クラフトマスター
クラフトマンセット
多用途 精密工具セット
工具セット S-51
プロ用デラックス工具セット(差込角12.7mm)
ワークキャビンセット TCA380
メーカーベストツールプロクソンベストツールホーザンスーパーツールTONE
通常価格11,486円68,104円1,689円53,289円43,651円101,923円
通常出荷日5日目1日目4日目2日目1日目19日目
ケース色オレンジ-----
セット内容(点)33-----
ケース寸法(mm)奥行275-----
ケース寸法(mm)間口470-----
ケース寸法(mm)高さ87-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました