17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

油性トタン用EX 14kg

油性トタン用EX 14kg
通常単価(税別)
21,75524,047
税込単価
23,93126,452
通常出荷日:11日目

【特長】・簡単に塗れ、大変伸びがよく、非常に経済的です【用途】・屋根・とい・ひさし・下見板・へいなどの...

詳細を確認
  • コールタールを塗っている場合は塗れません。
  • 新しいトタン板に塗る場合はすぐに塗らず、表面のツヤがにぶくなってから塗る方が密着力が増します。
  • トタン板に塗装する場合は、ハガレの原因となりますので、サビドメ塗料での下塗りはしないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
502247381-9421

4970925502247
アサヒペン 油性トタン用EX 14kg 赤さび
屋根・とい・ひさし・下見板・へいなどのトタン板、カラートタン、鉄部、木部に。
仕様・規格
アルキド樹脂塗料
色:赤さび
乾燥時間:夏期/6時間、冬期/12時間
塗り重ね可能時間:夏期/1日以上、冬期/2日以上
塗り重ね回数:1
塗布面積(㎡):130~180
容量(kg):14
-
質量・質量単位
14kg
502261381-9424

4970925502261
アサヒペン 油性トタン用EX 14kg グレー
屋根・とい・ひさし・下見板・へいなどのトタン板、カラートタン、鉄部、木部に。
仕様・規格
アルキド樹脂塗料
色:グレー
乾燥時間:夏期/6時間、冬期/12時間
塗り重ね可能時間:夏期/1日以上、冬期/2日以上
塗り重ね回数:1
塗布面積(㎡):130~180
容量(kg):14
アルキド樹脂
質量・質量単位
14kg
502278381-9429

4970925502278
アサヒペン 油性トタン用EX 14kg スカイブルー
屋根・とい・ひさし・下見板・へいなどのトタン板、カラートタン、鉄部、木部に。
仕様・規格
アルキド樹脂塗料
色:スカイブルー
乾燥時間:夏期/6時間、冬期/12時間
塗り重ね可能時間:夏期/1日以上、冬期/2日以上
塗り重ね回数:1
塗布面積(㎡):130~180
容量(kg):14
-
質量・質量単位
14kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4970925502247
381-9421
赤さび
1個
4970925502261
381-9424
グレー
1個
4970925502278
381-9429
スカイブルー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,755
( 23,931 )
11日目
24,047
( 26,452 )
11日目
24,047
( 26,452 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単に塗れ、大変伸びがよく、非常に経済的です
【用途】
・屋根・とい・ひさし・下見板・へいなどのトタン板、カラートタン、鉄部、木部に

ご注意

  • コールタールを塗っている場合は塗れません。
  • 新しいトタン板に塗る場合はすぐに塗らず、表面のツヤがにぶくなってから塗る方が密着力が増します。
  • トタン板に塗装する場合は、ハガレの原因となりますので、サビドメ塗料での下塗りはしないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

油性トタン用EX 14kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油性トタン用EX 14kg
油性高耐久鉄部用
油性強着色ウッドステイン 7L
油性シルバーペイントトタン用
油性シルバーペイント鉄部用
油性ツヤ復活クリヤコート
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
通常価格21,755-3,54716,30010,836 -1,373 -3,487 -
通常出荷日11日目4日目5日目7日目7日目11日目
塗り重ね回数1111回1回1
塗布面積([[M2]])130~1806~852~70、吸い込みが激しい面:35~49---
質量(g)1400013007000---
材質1アルキド樹脂材質:シリコンアクリル樹脂合成樹脂(アルキド樹脂)、有機溶剤、顔料、防カビ剤、防虫剤、防腐剤合成樹脂(石油樹脂)合成樹脂(石油樹脂)合成樹脂(アクリル)、紫外線劣化防止剤(HALS)、有機溶剤
容量(kg)14-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト