ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

水性コンクリートフロア防水塗料 10L

水性コンクリートフロア防水塗料 10L 406569
通常単価(税別)
25,734円
税込単価
28,307円
通常出荷日:11日目

【特長】・簡易防水効果があり、下地への密着がよく、ケイ砂の配合により耐摩耗性・防塵性に優れ、防滑効果が...

詳細を確認
  • 塩ビシート、ゴムシート、FRP防水面、ウレタン防水面には塗装できません。
  • 絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには塗装できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

406569
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

406569の仕様・寸法情報

JANコード
4970925406569
トラスココード
256-5666
容量(L)
10
塗り重ね回数
2
塗布面積([[M2]])
20~29
質量(g)
13000
材質1
合成樹脂(アクリル)、顔料、紫外線劣化防止剤(HALS)、水
色
ライトグレー
乾燥時間
夏期/20~30分冬期/1~1.5時間
塗り重ね可能時間
夏期/1時間以上冬期/2時間以上

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
406569256-5666

4970925406569
アサヒペン 水性コンクリートフロア防水塗料 10L ライトグレー
ベランダ、玄関、事務所、倉庫、駐車場、陸屋根などのコンクリートやモルタル、アスファルトなどの床面に。
仕様・規格
色:ライトグレー
容量(L):10
乾燥時間:夏期/20~30分冬期/1~1.5時間
塗り重ね可能時間:夏期/1時間以上冬期/2時間以上
塗り重ね回数:2
塗布面積(㎡):20~29
合成樹脂(アクリル)、顔料、紫外線劣化防止剤(HALS)、水
質量・質量単位
13000g
406576256-5668

4970925406576
アサヒペン 水性コンクリートフロア防水塗料 10L ライトグリーン
ベランダ、玄関、事務所、倉庫、駐車場、陸屋根などのコンクリートやモルタル、アスファルトなどの床面に。
仕様・規格
色:ライトグリーン
容量(L):10
乾燥時間:夏期/20~30分冬期/1~1.5時間
塗り重ね可能時間:夏期/1時間以上冬期/2時間以上
塗り重ね回数:2
塗布面積(㎡):20~29
合成樹脂(アクリル)、顔料、紫外線劣化防止剤(HALS)、水
質量・質量単位
13000g
406583256-5671

4970925406583
アサヒペン 水性コンクリートフロア防水塗料 10L ダークグリーン
ベランダ、玄関、事務所、倉庫、駐車場、陸屋根などのコンクリートやモルタル、アスファルトなどの床面に。
仕様・規格
色:ダークグリーン
容量(L):10
乾燥時間:夏期/20~30分冬期/1~1.5時間
塗り重ね可能時間:夏期/1時間以上冬期/2時間以上
塗り重ね回数:2
塗布面積(㎡):20~29
合成樹脂(アクリル)、顔料、紫外線劣化防止剤(HALS)、水
質量・質量単位
13000g

型番リスト

表示件数
型番
406569

JANコード

トラスココード

色

最小発注数量
4970925406569
256-5666
ライトグレー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,734円
( 28,307円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡易防水効果があり、下地への密着がよく、ケイ砂の配合により耐摩耗性・防塵性に優れ、防滑効果がります。
【用途】
・ベランダ、玄関、事務所、倉庫、駐車場、陸屋根などのコンクリートやモルタル、アスファルトなどの床面に。
【材質】
・合成樹脂(アクリル)、顔料、紫外線劣化防止剤(HALS)、水

ご注意

  • 塩ビシート、ゴムシート、FRP防水面、ウレタン防水面には塗装できません。
  • 絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには塗装できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水性コンクリートフロア防水塗料 10Lの型番406569のページです。 型番406569に関する仕様情報を記載しております。
水性コンクリートフロア防水塗料 10Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水性コンクリートフロア防水塗料 10L
水性強着色ウッドステイン 木部専用塗料 7L
水性ウッドステインEX 3L
水性木材防虫ソート 14L
水性ブロックステイン
アサヒペン 強浸透性水性シーラー1Lクリヤ
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
通常価格25,734円12,142円6,029円19,044円7,706円2,392円
通常出荷日11日目7日目7日目5日目11日目1日目
容量(L)10731421
塗り重ね回数212回221
塗布面積([[M2]])20~2952~72(吸い込みの多い面は34~48)13~2283~109吸い込みの少ない面/8.0~13.6、吸い込みの多い面/5.6~8.05.0~10
質量(g)130009200400015340.00023001200
材質1合成樹脂(アクリル)、顔料、紫外線劣化防止剤(HALS)、水アクリルウレタン樹脂合成樹脂(アクリル・ウレタン)合成樹脂(アクリル)、顔料、防カビ剤、防腐剤、防虫剤、水合成樹脂(アクリル・ウレタン)、顔料、紫外線劣化防止剤、紫外線吸収剤、防カビ剤、防藻剤、水カチオン系シリコンアクリル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました