17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

油性ツヤ復活クリヤコート

油性ツヤ復活クリヤコート
通常単価(税別)
3,573円~23,101円
税込単価
3,930円~25,411円
通常出荷日:11日目

【特長】・旧塗膜へ塗装する事で、塗りたてのような光沢が復活します【用途】・外壁、鉄扉、金属看板、各種サ...

詳細を確認
  • 旧塗膜を侵す恐れがありますので、目立たない場所で試し塗りをして、乾燥性・旧塗膜への影響・密着性などをよく調べて、異常がないことを確かめてから塗ります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
501905256-4155

4970925501905
アサヒペン 油性ツヤ復活クリヤコート 0.7L 透明(クリヤ)
外壁、鉄扉、金属看板、各種サイディング、金属屋根、FRP、アクリル、硬質塩ビの塗装面に。
仕様・規格
色:クリヤ
容量(L):0.7
乾燥時間:夏期/1.5~2時間冬期/2~3時間
塗り重ね可能時間:夏期/6時間以上冬期/12時間以上
塗り重ね回数:1
塗布面積(㎡):9.1~10.5
合成樹脂(アクリル)、紫外線劣化防止剤(HALS)、有機溶剤
質量・質量単位
800g
501929256-4156

4970925501929
アサヒペン 油性ツヤ復活クリヤコート 3L 透明(クリヤ)
外壁、鉄扉、金属看板、各種サイディング、金属屋根、FRP、アクリル、硬質塩ビの塗装面に。
仕様・規格
色:クリヤ
容量(L):3
乾燥時間:夏期/1.5~2時間冬期/2~3時間
塗り重ね可能時間:夏期/6時間以上冬期/12時間以上
塗り重ね回数:1
塗布面積(㎡):39~45
合成樹脂(アクリル)、紫外線劣化防止剤(HALS)、有機溶剤
質量・質量単位
3300g
501936256-4153

4970925501936
アサヒペン 油性ツヤ復活クリヤコート 7L 透明(クリヤ)
外壁、鉄扉、金属看板、各種サイディング、金属屋根、FRP、アクリル、硬質塩ビの塗装面に。
仕様・規格
色:クリヤ
容量(L):7
乾燥時間:夏期/1.5~2時間冬期/2~3時間
塗り重ね可能時間:夏期/6時間以上冬期/12時間以上
塗り重ね回数:1
塗布面積(㎡):91~105
合成樹脂(アクリル)、紫外線劣化防止剤(HALS)、有機溶剤
質量・質量単位
7000g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

容量(L)

塗布面積([[M2]])

質量(g)

最小発注数量
4970925501905
256-4155
0.7
9.1~10.5
800
6個
4970925501929
256-4156
3
39~45
3300
4個
4970925501936
256-4153
7
91~105
7000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,573円
( 3,930円 )
11日目
11,157円
( 12,273円 )
11日目
23,101円
( 25,411円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・旧塗膜へ塗装する事で、塗りたてのような光沢が復活します
【用途】
・外壁、鉄扉、金属看板、各種サイディング、金属屋根、FRP、アクリル、硬質塩ビの塗装面に
【材質】
・合成樹脂(アクリル)、紫外線劣化防止剤(HALS)、有機溶剤

ご注意

  • 旧塗膜を侵す恐れがありますので、目立たない場所で試し塗りをして、乾燥性・旧塗膜への影響・密着性などをよく調べて、異常がないことを確かめてから塗ります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

油性ツヤ復活クリヤコートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油性ツヤ復活クリヤコート
油性シルバーペイントトタン用
油性シルバーペイント鉄部用
油性強着色ウッドステイン 7L
油性高耐久鉄部用
油性トタン用EX 14kg
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
通常価格3,573円-11,980円 -2,037円 -15,322円3,175円20,587円 -
通常出荷日11日目7日目7日目5日目4日目11日目
塗り重ね回数11回1回111
材質1合成樹脂(アクリル)、紫外線劣化防止剤(HALS)、有機溶剤合成樹脂(石油樹脂)合成樹脂(石油樹脂)合成樹脂(アルキド樹脂)、有機溶剤、顔料、防カビ剤、防虫剤、防腐剤材質:シリコンアクリル樹脂アルキド樹脂
色クリヤ--ダークオーク--
乾燥時間夏期/1.5~2時間冬期/2~3時間夏期:3~5時間/冬期:6~10時間夏期:3~5時間/冬期:6~10時間夏期:4~6時間、冬期:8~15時間夏期/1.5~2時間・冬期/5~6時間夏期/6時間、冬期/12時間
塗り重ね可能時間夏期/6時間以上冬期/12時間以上夏期:1日以上/冬期:2日以上夏期:1日以上/冬期:2日以上夏期/6時間以上、冬期/15時間以上5~6時間夏期/1日以上、冬期/2日以上
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト