ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

水性木材防虫ソート 14L

水性木材防虫ソート 14L 456656
通常単価(税別)
19,301
税込単価
21,231
通常出荷日:5日目

【特長】・安全性に配慮した薬剤を配合した屋外木部専用防虫・防腐処理剤です・浸透性に優れ長期間木材を保護...

詳細を確認
  • 旧塗膜が残っている場合には、塗膜を取り除く必要があります。
  • 絶えず水がかかったり、いつも湿っているところには適しません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

456656
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

456656の仕様・寸法情報

JANコード
4970925456656
トラスココード
268-2825
容量(L)
14
塗り重ね回数
2
塗布面積([[M2]])
83~109
質量(g)
15340.000
材質1
合成樹脂(アクリル)、顔料、防カビ剤、防腐剤、防虫剤、水
ダークブラウン
乾燥時間
夏期:30分~1時間、冬期:1~2時間
塗り重ね可能時間
夏期:1時間以上、冬期:2時間以上

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
456656268-2825

4970925456656
アサヒペン 水性木材防虫ソート 14L ダークブラウン
杭、板塀、溝板などの屋外未塗装木部の防虫・防腐に。
土台、根太、根太受、床束、大引などの床下未塗装木部の防虫・防蟻に。
仕様・規格
容量(L):14
乾燥時間:夏期:30分~1時間、冬期:1~2時間
色:ダークブラウン
塗り重ね可能時間:夏期:1時間以上、冬期:2時間以上
塗り重ね回数:2
塗布面積(㎡):83~109
合成樹脂(アクリル)、顔料、防カビ剤、防腐剤、防虫剤、水
質量・質量単位
15340g

型番リスト

表示件数
型番
456656
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,301
( 21,231 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全性に配慮した薬剤を配合した屋外木部専用防虫・防腐処理剤です
・浸透性に優れ長期間木材を保護します
・水性なので取り扱いが簡単・低臭です
【用途】
・杭、板塀、溝板などの屋外未塗装木部の防虫・防腐に
・土台、根太、根太受、床束、大引などの床下未塗装木部の防虫・防蟻に
【材質】
・合成樹脂(アクリル)、顔料、防カビ剤、防腐剤、防虫剤、水

ご注意

  • 旧塗膜が残っている場合には、塗膜を取り除く必要があります。
  • 絶えず水がかかったり、いつも湿っているところには適しません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水性木材防虫ソート 14Lの型番456656のページです。 型番456656に関する仕様情報を記載しております。
水性木材防虫ソート 14Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水性木材防虫ソート 14L
アサヒペン 強浸透性水性シーラー1Lクリヤ
水性コンクリートフロア防水塗料 10L
水性強着色ウッドステイン 木部専用塗料 7L
水性多用途スプレー
水性多用途EX 1.6L(ホワイト)
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
通常価格19,3012,15627,47812,3221,0633,312
通常出荷日5日目1日目11日目7日目1日目1日目
JANコード49709254566564970925458162--49709255650824970925459619
トラスココード268-2825787-8494--792-5697445-0353
容量(L)1411070.3-
塗り重ね回数2121--
塗布面積([[M2]])83~1095.0~1020~2952~72(吸い込みの多い面は34~48)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト