ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

油性強着色ウッドステイン 7L

油性強着色ウッドステイン 7L 538956
通常単価(税別)
15,322円
税込単価
16,854円
通常出荷日:5日目

【特長】・隠ぺい性が高く、劣化した木部もきれいに仕上がり、塗り替えに最適です・防虫、防腐、防カビ効果の...

詳細を確認
  • 古い木材や旧塗膜のある木材の場合は、必ず下地処理後に塗装してください。
  • 絶えず水がかかったり、いつも湿っているところには適しません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

538956
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

538956の仕様・寸法情報

JANコード
4970925538956
トラスココード
268-2829
容量(L)
7
塗り重ね回数
1
塗布面積([[M2]])
52~70、吸い込みが激しい面:35~49
質量(g)
7000
材質1
合成樹脂(アルキド樹脂)、有機溶剤、顔料、防カビ剤、防虫剤、防腐剤
色
ダークオーク
乾燥時間
夏期:4~6時間、冬期:8~15時間
塗り重ね可能時間
夏期/6時間以上、冬期/15時間以上

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
538956268-2829

4970925538956
アサヒペン 油性強着色ウッドステイン 7L ダークオーク
ウッドデッキ、ラティス、トレリス、プランターなどのガーデン用木製品や外板・板べいなどの屋外木部に。
仕様・規格
合成樹脂塗料
容量(L):7
乾燥時間:夏期:4~6時間、冬期:8~15時間
色:ダークオーク
塗り重ね可能時間:夏期/6時間以上、冬期/15時間以上
塗り重ね回数:1
塗布面積(㎡):52~70、吸い込みが激しい面:35~49
合成樹脂(アルキド樹脂)、有機溶剤、顔料、防カビ剤、防虫剤、防腐剤
質量・質量単位
7000g

型番リスト

表示件数
型番
538956
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,322円
( 16,854円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・隠ぺい性が高く、劣化した木部もきれいに仕上がり、塗り替えに最適です
・防虫、防腐、防カビ効果のある屋外木部専用塗料です
・安全性に配慮した薬剤を使用しています
・1回塗りで仕上がりますので、作業時間が短縮できます
【用途】
・ウッドデッキ、ラティス、トレリス、プランターなどのガーデン用木製品や外板・板べいなどの屋外木部に
【材質】
・合成樹脂(アルキド樹脂)、有機溶剤、顔料、防カビ剤、防虫剤、防腐剤

ご注意

  • 古い木材や旧塗膜のある木材の場合は、必ず下地処理後に塗装してください。
  • 絶えず水がかかったり、いつも湿っているところには適しません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

油性強着色ウッドステイン 7Lの型番538956のページです。 型番538956に関する仕様情報を記載しております。
油性強着色ウッドステイン 7Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油性強着色ウッドステイン 7L
油性高耐久鉄部用
油性天然竹材保護塗料 1L
油性多用途カラー 1.6L(上塗り可能時間:4~6h(夏)/10~15h(冬))
油性トタン用EX 14kg
油性スーパーコート 0.7L
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
通常価格15,322円3,175円3,337円3,965円 -20,587円 -2,684円 -
通常出荷日5日目4日目9日目1日目〜11日目2日目〜
JANコード497092553895649709255265574970925508225---
トラスココード268-2829122-9836----
容量(L)70.711.6-0.7
塗り重ね回数11--1-
塗布面積([[M2]])52~70、吸い込みが激しい面:35~496~8-10~16130~180-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました