17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

マジカルモップ業務用

マジカルモップ業務用
通常単価(税別)
7,008円~10,921円
税込単価
7,709円~12,013円
通常出荷日:5日目

【特長】・油性吸着剤の力でフローリング、Pタイルなどの床を綺麗に吹き上げます【用途】・ホコリ、細かいゴ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
25520504-1466

4979404230909
八ツ矢 マジカルモップ業務用40CM
ホコリ、細かいゴミの拭き上げ
仕様・規格
幅(mm):390
長さ(mm):640
全長(mm):1450
モップ:綿金具:鉄柄:スチールパイプ
質量・質量単位
1600g
25522504-1463

4979404230916
八ツ矢 マジカルモップ業務用60CM
ホコリ、細かいゴミの拭き上げ
仕様・規格
幅(mm):390
長さ(mm):840
全長(mm):1450
モップ:綿金具:鉄柄:スチールパイプ
質量・質量単位
1900g
25524504-2974

4979404230923
八ツ矢 マジカルモップ業務用90CM
ホコリ、細かいゴミの拭き上げ
仕様・規格
幅(mm):390
長さ(mm):1140
全長(mm):1450
モップ:綿金具:鉄柄:スチールパイプ
質量・質量単位
2700g

型番リスト

表示件数

長さ(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
640
4979404230909
1600.000
504-1466
1個
840
4979404230916
1900.000
504-1463
1個
1140
4979404230923
2700.000
504-2974
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,008円
( 7,709円 )
5日目
8,556円
( 9,412円 )
5日目
10,921円
( 12,013円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油性吸着剤の力でフローリング、Pタイルなどの床を綺麗に吹き上げます
【用途】
・ホコリ、細かいゴミの拭き上げ
【材質】
・モップ:綿
・金具:鉄
・柄:スチールパイプ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マジカルモップ業務用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マジカルモップ業務用
クロスモップスペア
特大水切モップ
交換用モップ(伸縮ハンドル用)
交換用モップ(EA928AB-6用)
交換用モップ(EA928AB-20用)
メーカーYATSUYAYATSUYAYATSUYAエスコエスコエスコ
通常価格7,008円-11,272円 -18,008円 -2,834円707円1,290円
通常出荷日5日目5日目5日目3日目3日目3日目
全長(mm)1450-----
幅(mm)390210----
材質1モップ:綿金具:鉄柄:スチールパイプ材質:ポリエステル不織布材質:金具/鉄、柄/ステン被覆パイプ、ゴム/発泡合成ゴム---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト