ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ナカオ 二連はしごサンノテ

ナカオ 二連はしごサンノテ DEP-3.5
通常単価(税別)
38,054円
税込単価
41,859円
通常出荷日:4日目

【特長】・上部支持金具「サンノテ」により横ずれを防止し、パイプ・配線をまたいでも安心して作業できます・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DEP-3.5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DEP-3.5の仕様・寸法情報

JANコード
4984842101933
トラスココード
434-3331
質量(g)
10200.0
材質1
アルミ
最大使用質量(kg)
130
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
DEP-3.5434-3331

4984842101933
NAKAO 二連はしごサンノテ
高所作業用
仕様・規格
角度調整アーム付き2連はしご
最大使用質量(kg):130
アルミ
質量・質量単位
10.2kg

型番リスト

表示件数
型番
DEP-3.5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,054円
( 41,859円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上部支持金具「サンノテ」により横ずれを防止し、パイプ・配線をまたいでも安心して作業できます
・雨といの迂回・安全な昇降が可能です
【用途】
・高所作業用
【材質】
・アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナカオ 二連はしごサンノテの型番DEP-3.5のページです。 型番DEP-3.5に関する仕様情報を記載しております。
ナカオ 二連はしごサンノテのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナカオ 二連はしごサンノテ
脚伸縮式2連はしご ピッチ
二連はしごサンノテ
1連梯子 ノッポシングル
2連伸縮梯子スカイライナー
3連伸縮ハシゴ レン太 3RENシリーズ
メーカーナカオナカオナカオナカオナカオナカオ
通常価格38,054円71,606円48,926円 -14,312円 -39,180円 -205,747円 -
通常出荷日4日目4日目4日目3日目〜4日目〜8日目
JANコード4984842101933-----
トラスココード434-3331-----
質量(g)10200.0-----
材質1アルミアルミアルミアルミアルミアルミ
最大使用質量(kg)130-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました