ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

PEEKチューブ(HPLC配管用) NPK-001(10m)

PEEKチューブ(HPLC配管用) NPK-001(10m) 26145
通常単価(税別)
33,557円
税込単価
36,913円
通常出荷日:11日目

【特長】・荷姿はドーナツ巻きポリ袋入りです・優れた耐圧性と耐摩耗性です・高温時の耐酸、耐アルカリ性に優...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

26145
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

26145の仕様・寸法情報

質量(g)
10.000
トラスココード
249-5516
材質1
ポリエーテルエーテルケトン
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
26145249-5516

-
サンプラ PEEKチューブ(HPLC配管用) NPK-001(10m)仕様・規格
外径(インチ):1/32
呼称:NPK-001
内径(φmm):0.025
長さ(m/巻):10
カラーライン:ナチュラル
ポリエーテルエーテルケトン
質量・質量単位
10g

型番リスト

表示件数
型番
26145
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,557円
( 36,913円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷姿はドーナツ巻きポリ袋入りです
・優れた耐圧性と耐摩耗性です
・高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています
・連続使用温度は約260℃です
・高い寸法精度を誇ります
【材質】
・ポリエーテルエーテルケトン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PEEKチューブ(HPLC配管用) NPK-001(10m)の型番26145のページです。 型番26145に関する仕様情報を記載しております。
PEEKチューブ(HPLC配管用) NPK-001(10m)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PEEKチューブ(HPLC配管用) NPK-001(10m)
PEEKチューブ(HPLC配管用) NPK024(10m)
PEEKチューブ(HPLC配管用) NPK-006(10m)
PEEKチューブ(HPLC配管用) NPK-003(10m)
PEEKチューブ(HPLC配管用) NPK-005(10m)
PEEKチューブ(HPLC配管用) NPK-004(10m)
メーカーサンプラテックサンプラテックサンプラテックサンプラテックサンプラテックサンプラテック
通常価格33,557円13,987円16,155円27,052円18,323円18,323円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
質量(g)10.00050.00010.00010.00010.00010.000
トラスココード249-5516251-7679251-9265249-5505251-6161251-4536
材質1ポリエーテルエーテルケトンポリエーテルエーテルケトンポリエーテルエーテルケトンポリエーテルエーテルケトンポリエーテルエーテルケトンポリエーテルエーテルケトン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました